Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore di Temperatura Compatto a Infrarossi Senza Contatto

Serie OS151-USB

Trasmettitore di Temperatura Compatto a Infrarossi Senza Contatto | Serie OS151-USB

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Impostazione Configurable da PC via Software e Cavo USB (Incluso)
  • Presenta Letture di Massimo, Minimo, Media e Istantanea; Ritenuta di Picco o Valle; Compensazione di Energia Riflessa
  • Capacità di Server OPC
  • Range di Temperatura: da -40 a 1000°C (da -40 a 1832ºF)
  • Emissività: da 0.1 a 1.0
  • Tempo di Risposta 240 mS a 90%
  • Corpo in Acciaio Inox, Sigillato IP65
  • Campo Visivo: 15:1, 30:1 o Fuoco Ravvicinato
  • Uscita da 4 a 20 mA
  • Installazione Facile e Veloce
  • Corpo Raffreddato ad Aria/Acqua, Collare di Spurgo ad Aria, Strumento Puntatore Laser e Staffe di Montaggio Opzionali
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie OS151-USB misura temperature da -40 a 1000 °C (da -40 a 1832ºF) accuratamente e coerentemente, con un tempo di risposta eccezionale di 240 mS. L’ uscita da 4-20 mA è compatibile con quasi qualsiasi indicatore, regolatore, registratore, data logger ecc., senza il bisogno di speciale interfaccia o condizionamento del segnale.

L’OS151-USB ha un’ ottica da 15:1 che lo rende adatto per la maggior parte delle applicazioni. L’OS301-USB è appositamente progettato per obiettivi distanti e ha una risoluzione ottica di 30:1. L’OS801-USB è stato progettato per piccoli obiettivi e misura un punto di dimensioni di 5 mm (0,20") di diametro alla distanza di 100 mm (3.9").

Tutti questi sensori sono completamente configurabili da un PC utilizzando il software e il cavo USB in dotazione. Questo software user-friendly consente all'utente di impostare la gamma e l'emissività, compensare l’energia riflessa; applicare un filtro; selezionare le letture di massimo, minimo, media o istantanea; e di processare la tenuta di picco o valle. Queste caratteristiche inoltre possono essere monitorate e regolate da un client OPC (controllo di processo aperto). Altre caratteristiche includono l'acquisizione di dati, allarmi e un display grafico di scorrimento. Il sensore opererà da 4 a 20 mA cavo collegato, il cavo USB collegato o entrambi. Il cavo USB ha un connettore IP65 all'estremità del sensore. Una protezione IP65 protegge il sensore quando il cavo USB non è collegato. † Fare riferimento alla pagina J-3 delle Specifiche per informazioni su come ordinare la calibrazione NIST.

CARATTERISTICHE
Range di Temperatura: da -40 a 1000°C (da -40 a 1832°F)
Campo Visivo:
    OS151-USB: 15:1
    OS301-USB: 30:1
    OS801-USB: 5 at 100 mm dia
Uscita: da 4 a 20 mA (lineare con la temperatura)
Configuratione: Da porta del PC conforme a USB 2.0
Precisione: ±1% della lettura o ±1&3176;C qualunque sia maggiore
Ripetibilità: ±0.5% della lettura o ±0.5°C qualunque sia maggiore
Emissività: da 0.1 a 1.0
Tempo di Risposta t90: 240 mS (risposta al 90%)
Gamma Spettrale: da 8 a 14 µm
Voltaggio di Alimentazione: 24 Vdc (28 Vdc max)
Voltaggio del Sensore: 6 Vdc min
Impedenza del Circuito Massima: 900 Ω
Massimo Span: 1000°C (1832°F)
Minimo Span: 100°C (212°F)
Meccanico
Costruzione: Acciaio Inox
Dimensioni: 106.5 L x 25 mm D (4.19 x 0.98")
Filettatura di Montaggio: M20 x 1 mm (0.04") passo
Peso con Cavo di Uscita: 175 g (6.2 oz)
Lunghezza del Cavo di Uscita: 1 m (3.3')
Lunghezza del Cavo USB: 1 m (3.3') Environmental
Classificazione Ambientale: IP65
Range della Temperatura Ambiente: da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)
Umidità Relativa: 95% massimo senza condensazione
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS151-USB
OS151-USB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di Temperatura a Infrarossi Configurabile, campo visivo 15:1
  
OS301-USB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di Temperatura a Infrarossi Configurabile, campo visivo 30:1
  
OS801-USB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore di Temperatura a Infrarossi Configurabile (misura di un punto da 5 mm di diametro a una distanza di 100 mm)
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST a 3 punti. Per temperature fino a 400°C. (si prega di specificare punti richiesti nei commenti dell’ordine)
  
CAL-3-IR-X
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST a 3 punti. Per temperature fino a più di 400°C. (si prega di specificare punti richiesti nei commenti dell’ordine)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LP-PS-1524
LP-PS-1524
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore elettrico per montaggio su guida DIN, fornisce 24Vdc, 15W, 0.63 Amp; largo 25mm. Accetta da 85 a 264 Vac.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPI32
DPI32
244.82
Stock: 1 settimana
 
Misuratore da pannello a 4 cifre con eccitazione. 1/32 DIN. Alimentato a 90-240 Vac.
  
DPI32-AL
283.47
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello a 4 cifre con eccitazione. 1/32 DIN. Alimentato a 90-240 Vac. Con doppia uscita a relè di allarme.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con la testa del sensore, cavo da 1 m (3,3 piedi), cavo USB, software e manuale dell'operatore.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.