Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter

OS130A-SERIES

Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter | OS130A-SERIES

325,65 OS136A-2-V2

  • OS137A model has adjustable alarm setpoint and output
  • Emissivity for OS137A is adjustable and OS136A is fixed at 0.95
  • Sensor Housing for OS137A is rated NEMA 4, IP65
  • Sensor Housing for OS136A is rated NEMA 4, IP66
  • Sensor and Transmitter Combined
  • Easily connect to our PID Precision Controllers!
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Omega OS130A-Series offers a low cost, high-performance infrared (IR) sensor/transmitter in a 316 stainless steel housing. These IR sensors are ideal for hard-to-reach areas, confined spaces, or harsh environments. The 6 different output options provide simple interfacing directly to meters, controllers, data loggers, recorders, computer boards, and PLC's. The units come standard with 2 hex nuts, 1.8 m (6') shielded cable for power and output connections, and an operator’s manual.

The OS137A models feature adjustable emissivity 0.5 to 1, field of view 10 to 1, and adjustable alarm set points and voltage output to trigger external relays. The stainless steel housing makes this sensor durable and long lasting and the OS137A models have a NEMA IP65 rating.

The OS136A models have a NEMA IP66 rating and remain robust within many different environments. These models have an optical field of view of 6 to 1 with a fixed emissivity of 0.95.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OS136A-2-V2
325,65
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 0 to 10 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-2-V1
325,65
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 0 to 5 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-2-MV-C
319,37
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 10 mV/°C ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-2-MV-F
319,37
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 10 mV/°F ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-2-MA
325,65
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 4 to 20 mA ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136A-1-V2
OS136A-1-V2
314,00
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 0 to 10 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-1-V1
314,00
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 0 to 5 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-1-MV-C
314,00
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 10 mV/°C ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-1-MV-F
319,37
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 10 mV/°F ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136A-1-MA
OS136A-1-MA
314,00
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 4 to 20 mA ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-1-K
341,32
Stock: 4 settimane
 
6 ft, Thermocouple Type K ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS136A-2-K
353,99
Stock: 4 settimane
 
6 ft, Thermocouple Type K ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-2-K
523,33
Stock: 4 settimane
 
6 ft, Thermocouple Type K ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-2-MA
504,61
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 4 to 20 mA ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-2-V1
504,61
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 0 to 5 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-2-V2
504,61
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 0 to 10 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-3-K
523,33
Stock: 4 settimane
 
6 ft, Thermocouple Type K ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-3-MA
504,61
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 4 to 20 mA ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-3-V2
523,33
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 0 to 10 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-1-K
542,66
Stock: 4 settimane
 
6 ft, Thermocouple Type K ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-1-MA
523,24
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 4 to 20 mA ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-1-MV-F
532,18
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 10 mV/°F ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-1-V1
542,66
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 0 to 5 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-1-V2
523,24
Stock: 1 settimana
 
6 ft, 0 to 10 Vdc ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
  
OS137A-2-MV-C
507,09
Stock: 4 settimane
 
6 ft, 10 mV/°C ouput , Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS137-LS
OS137-LS
€192.31
Stock: 1 settimana
 
Laser Sighting Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS137-WC
OS137-WC
€230.19
Stock: 1 settimana
 
Water Cooling Jacket Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS137-MB
OS137-MB
€45.99
Stock: 1 settimana
 
Mounting Bracket Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS137-AP
OS137-AP
€45.99
Stock: 1 settimana
 
Air Purge Collar Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS100-MB
OS100-MB
€31.47
Stock: 1 settimana
 
Mounting Bracket Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS100-AP
OS100-AP
€46.85
Stock: 1 settimana
 
Air Purge Collar Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS100-LS
OS100-LS
€274.55
Stock: 1 settimana
 
Laser Sighting Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS136-WC
OS136-WC
€230.19
Stock: 1 settimana
 
Water/air cool jacket Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSR-24S
PSR-24S
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Power Supply with Screw Terminals
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PSR-24L
PSR-24L
€90.82
Stock: In magazzino
 
Power Supply with Stripped Leads
  
PSR-24L-230
€90.82
Stock: 1 settimana
 
Power Supply with Stripped Leads 230 VAC
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download OS136A Manual
Download OS137A Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.