Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

OMEGAETTE® Very Low-Cost Digital Infrared Thermometer

OS-FS

OMEGAETTE® Very Low-Cost Digital Infrared Thermometer | OS-FS

OMEGAETTE® Very Low-Cost Digital Infrared Thermometer

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Adjustable Emissivity
  • Easy to Use
  • Built-In “Lock” Mode
  • °C/°F Switchable
  • 2 Batteries (1 Spare) Included!
  • Wrist Strap and Metal Case Included!
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about a Infrared Thermometer.

The OS-FS is a compact, lightweight, easy-to-use pocket infrared thermometer. Features include adjustable emissivity, °C/°F switchability and built-in lock mode. It is ideal for quick temperature measurement between -33°C (-27°F) and 220°C (428°F). The OS-FS is designed for operation close to the target. For best results, keep within 1 to 2 cm (˜0.75") of the target. Distance to spot ratio is approximately 1:1.3. Spot size is approximately 4 mm @ 5 mm and 9 mm @ 11 mm.

This low-cost full featured unit comes complete with 2 (two) batteries (1 spare), wrist strap, metal carrying case, and manual
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OS-FS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Infrared Thermometer
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 2 (two) batteries (1 spare), wrist strap, metal carrying case, and manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.