Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Vertical Buoyancy Level Switch Sensors

LVV-110 Series

Vertical Buoyancy Level Switch Sensors | LVV-110 Series

Vertical Buoyancy Level Switch Sensors

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Unique Filling Baffle Eliminates Surface Chatter
  • Dynamically Stabilized Float
  • Selectable Normally Open or Normally Closed States
  • Mounted Vertically Wet or Dry
  • Available In Quality Reed Switch
  • IP68 (NEMA-8) Submersible Sensor Body and Cable
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LVV-110 Series unique vertical buoyancy sensors are technically the most advanced float available today. The filling baffle causes the float to be filled below the liquid surface, thereby eliminating the effects of surface tension. The self flushing design also encourages particulate matter to be purged through the baffles. The sensors are conveniently available in a reed switch.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LVV-110
152.18
Stock: 1 settimana
 
Polypropylene Sensor-reed switch 4.5" x 3/4" NPT
LVV-111
304.90
Stock: 9 settimane
 
Kynar (PVDF) Sensor-reed switch 4.5" x 3/4" NPT
LVV-120
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Polyproylene Sensor-reed switch 2.75" x 3/4" NPT
LVV-121
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kynar (PVDF) Sensor-reed switch 2.75" x 3/4" NPT
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual, CE compliance. Standard cable lenght is 8 ft., 25 or 50 foot cables are available upon request.
Esempio di Ordinazione: (1) LVV-110 sensor, PP, $85., €152.18  plus (1) LVV-110 sensor, PP, $85., €152.18, €152.18 + 152.18 = €304.36
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.