Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Interruttori di livello per liquidi NEMA 6 ( IP68) a montaggio laterale, per rilevazione del livello massimo, minimo e intermedio.

LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93

interruttori di livello per liquidi NEMA 6 ( IP68) a montaggio laterale, per rilevazione del livello massimo, minimo e intermedio. | LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93

49,54 LVN-92

  • Classificato NEMA 6 (IP68).
  • Normalmente aperto o normalmente chiuso, selezionabile dall’utente.
  • Montato in posizione orizzontale.
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come dei sensori di livello funzionano a questo link.

Questi interruttori di livello per liquidi sono sigillati con un composto di riempimento. L'unico percorso del liquido fino all'interruttore elettrico è lungo i fili. Se le estremità dei fili sono preparate in modo appropriato [es. con connettori NEMA 6 (IP68)], l’interruttore di livello soddisfa o supera la classificazione NEMA 6 (IP68), il che lo rende adatto all’immersione per anni di funzionamento senza problemi, in ambienti saturi di umidità. Un interruttore SPST sigillato offre una precisione coerente e un’elevata ripetibilità, riducendo al minimo gli effetti di colpi, esposizione al vuoto o vibrazioni. L'interruttore è estremamente versatile poiché è selezionabile dall’utente come normalmente aperto o normalmente chiuso, semplicemente invertendo il galleggiante o il tipo di montaggio dell'interruttore. I raccordi maschio standard NPT permettono una rapida installazione nella parte superiore o inferiore del serbatoio o recipiente.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LVN-90
44,62
Stock: 2 settimane
 
50 VA CPVC
  
LVN-91
64,83
Stock: 1 settimana
 
50 VA KYNAR
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVN-92
LVN-92
49,54
Stock: 4 settimane
 
50 VA Polipropilene
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVN-93
LVN-93
180,38
Stock: 4 settimane
 
50 VA 316 SS
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Temperatura d'esercizio: -40 a 82°C (-40 a 180° F) ad eccezione -40 a 149°C (-40 a300° F) per prodotto LVN-93, Pressione nominale massima: 100 psi LVN-93: 500 psi.
Esempio di Ordinazione: (1) LVN-93 50VA, Interruttore di livello a montaggio laterale in acciaio inox 316, €180,38  plus (1) LVN-93 50VA, Interruttore di livello a montaggio laterale in acciaio inox 316, €180,38, €180,38 + 180,38 = €360,76
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.