Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Single Sensor Level Controller

LVCN-110

LVCN110 Series Level Controller | LVCN-110

LVCN110 Series Level Controller

366,21 LVCN-110-CE

  • Rugged IP65 Enclosure
  • Swivels on Base for Easy Conduit Alignment
  • Adjustable Time Delay Relay
  • Excellent for High or Low Level Alarm
  • Controls Pumps, Valves and Alarms
  • LED Displays Switch, Sensor and Relay Status
  • Switchable 120 or 240 Vac
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s ac single sensor model LVCN-110 controller offers features normally found in much larger controllers. The adjustable time delay relay, invert switch, and LED status enunciators all maximize the flexibility of this powerful controller. High or low level alarm systems can easily be configured with this 120-240 Vac controller. The controller can be mounted on a sensor or OMEGA track system, and is made of reinforced polypropylene. The controller swivels on its base for easy conduit alignment.

Complies with EN50082-2 immunity, EN55011 emission and EN 61010-1 safety standards.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LVCN-110-CE Single sensor input level controller, €366,21
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.