Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Opzioni e accessori, teste di carico e teste a snodo per celle di carico metriche.

Teste di carico e teste a snodo. |

Teste di carico e teste a snodo.

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione



CARATTERISTICHE
Compensazione di temperatura: "-TC1" intervallo compensato esteso
(da -46 a 93 °C/da -50 a 200 °F)
non oltre l'intervallo operativo.
    "-TC2" 163 °C (350 °F).
Lunghezza di cavo aggiuntiva: in PVC a 4 conduttori.
in PTFE a 4 conduttori.
in PVC a 6 conduttori.
in PTFE a 6 conduttori.
Connettori abbinati: PT06F10-6S
PT06A10-6S (SR)
Calibrazione/ricalibrazione: "-NC5" calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Punti di calibrazione extra
Amplificatori incorporati: da 0 a 5 Vcc.
da 4 a 20 mA.
Amplificatori in linea: consultare l'ufficio di ingegneria
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Pulsanti di carico
MLBC-M6
74.44
Stock: 11 settimane
 
Pulsante di carico con filettatura M6 x 1,0
MLBC-M10
74.44
Stock: 1 settimana
 
Pulsante di carico con filettatura M10 x 1,5
MLBC-M12
74.44
Stock: 8 settimane
 
Pulsante di carico con filettatura M12 x 1,75
MLBC-M16
96.76
Stock: 11 settimane
 
Pulsante di carico con filettatura M16 x 2,0
MLBC-M20
96.22
Stock: 9 settimane
 
Pulsante di carico con filettatura M20 x 1,5
MLBC-M24
111.64
Stock: 11 settimane
 
Pulsante di carico con filettatura M24 x 2,0
MLBC-M36
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pulsante di carico con filettatura M36 x 2,0
Teste a snodo maschi
MREC-M5M
26.52
Stock: 5 settimane
 
Testa a snodo con filetto maschio M5 x 0,8
MREC-M20M
50.22
Stock: 1 settimana
 
Testa a snodo con filetto maschio M20 x 1,5
MREC-M24M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Testa a snodo con filetto maschio M24 x 2,0
Teste a snodo femmine
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.