Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Miniature LVDT Displacement Transducer with Guided Core

LD340-12.5

miniature ac LVDT WITH guided core | LD340-12.5

miniature ac LVDT WITH guided core

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Miniature Displacement Sensor with Rugged Construction
  • Ranges from ±1.5 mm to ± 12.5 mm
  • Small Body Diameter, Only 9.52 mm (0.37")
  • Ideal for use with Small Actuators
  • Good Measurement Range to Body Length Ratio
  • High Performance Displacement Transducers
  • Guided Core
  • Applications:
     Proprotional Actuators
     Robotic Automation
     Linear Servo Actuator
     Industrial Automation Controls
     Motion Control
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LD340 Series miniature AC LVDT is the ideal choice for applications requiring precision linear positioning measurement within a restricted space. They have a guided core and IP65 rated for use in harsh environments. Measurement rages from ±1.5 mm to ±12.5 mm.

SPECIFICATIONS
Linearity: <0.25% FSO
Excitation Voltage: 1 to 10 Vrms
Current Draw at 5 kHz: <7 ma/V
Sensitivity at 5 kHz ±10% (mV/V/mm):
    ± 1.5 mm = 108
    ± 6 mm = 78
    ± 12.5 mm = 69
Storage Temp: -40 to 150°C (-40 to 302°F)
Operating Temp: -40 to 150°C (-40 to 302°F)
Temperature Coefficient: <0.05% FSO/°C (0.03%/°F)
Total Mechanical Travel:
    ± 1.5 mm = 3.6
    ± 6 mm = 15.2
    ± 12.5 mm = 29.8
Environmental Sealing: IP65
Cable: 3 m (10') FEP shielded cable
Case Material: 400 series stainless steel
Body Diameter: 9.52 mm (0.37")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LD340-1.5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Range; ± 1.5 mm (±0.06 in)
LD340-6
454.31
Stock: 11 settimane
 
Range; ± 6 mm (±0.24 in)
LD340-12.5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Range; ± 12.5 mm (±0.49 in)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LD340-6 Miniature Displacement Transducer, ± 6 mm range, guided core, €454.31
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.