Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LVDT Signal Conditioner, DC Powered

LDX-4

DC Powered Signal Conditioner, Provides Transducer Excitation and Selectable Analog Outputs; Works with LD320 Series Transducers | LDX-4

874,48 LDX-4

1 anno di garanzia CE
  • Operates on 10 to 30 Vdc
  • +5V, ±10V, or 20 mA Selectable Outputs
  • Adjustable Zero and Span
  • High-Accuracy Oscillator/ Demodulator Circuits Provide 3 V @ 5 kHz
Cilindrata e trasduttori di prossimità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LDX-4 is a dc powered signal conditioning amplifier and power supply for ac LVDT's. Its compact, rugged case can withstand industrial installations and protect laboratory grade electronics. Complete zero and span adjustments allow the LDX-4 to be used with any LVDT with an output between 45 and 450 mV/V full scale. Selectable outputs of ±5 V or ±10 V interface with recorders, displays, and other instruments. Also, when using the ±5 V output range, a second 0 - 20 mA signal is available for retransmitting the signal over long distances.

SPECIFICATIONS
Supply Voltage: 10 to 30 Vdc
Supply Current (voltage output): 140 mA max. with 10 Vdc supply voltage; 60 mA max. with 30 Vdc supply voltage
Supply Current (current output): 180 mA max. with 10 Vdc supply voltage; 70 mA max. with 30 Vdc supply voltage
Noise on Power Supply (typical): 20 mV pp @ 100 kHz
Input Protection: Over voltage, reverse connection
Transducer Energization: 3V rms @ 5 kHz
Transducer Range:45 to 450 mV/V full scale
Output Voltage (selectable): ±5 Vdc or ±10 Vdc full scale
Load Resistance: 1 kΩ minimum
Analog Output Current: + 20 mA full scale into 1500 Ω maximum (only with 5 V range selected)
Offset Range: 0 to 100%
Gain Temperature Coefficient: < 200 ppm/°C
Output Temperature Coefficient: < 200 ppm/°C
Output Noise: < 20 mV pp @ 10 to 100 kHz
Non-Linearity: < 0.1% BSL
Temperature Range: 0 to 60°C (-18 to 140°F)
Weight (approx.): 300g (11 oz)
Dimensions: 40 H x 65 W x 120 mm L (157 x 256 x 4.72")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LDX-4
LDX-4
874,48
Stock: 11 settimane
 
10 to 30 Vdc powered signal conditioner for AC LVDT's
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) LDX-4 10 to 30 Vdc powered signal conditioner for AC LVDT's, €874,48
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.