Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Load Cells Miniature Tension or Compression

LCMFL Series

Load Cells Miniature Tension or Compression | LCMFL Series

Load Cells Miniature Tension or Compression

940,89 LCMFL-100N

CE
  • Miniature Load Cell
  • Tension or Compression Operation
  • Metric Threaded Studs
  • 5 Point Calibration Included (in Tension)
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a load cell works in this link.

Small and capable of highly accurate readings, the LCMFL subminiature load cells are suitable for precision industrial applications. They are all stainless steel, measure either tension or compression loads, and have male thread studs for load attachment. The exclusive internal design provides superior long-term stability and minimizes the effects of small off-axis loads.

The LCMFL series is also available in imperial configurations, with 2.2 lb to 0-100 lb ranges and imperial threads. Please see the LCFL for complete details, or contact our Technical Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation:
    10 to 50 N: 5 Vdc
    ≥100 N: 10 Vdc
Output:
    10 N: 1.0 mV/V (nom.)
    20 to 500 N: 2 mV/V (nom.)
Accuracy (Linearity and Hysteresis Combined): ±0.50% FSO
Repeatability: ±0.20% FSO
5-Point Calibration (in Tension): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: -53 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
    Span: ≥1 kg: ±0.009% rdg/°C
    Zero: ≥1 kg: 0.009% FSO/°C
Deflection FS: 0.03 to 0.08 mm (0.001 to 0.003")
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 4 core, screened TFE cable
Protection Rating: IP54
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCMFL-10N
895,79
Stock: 16 settimane
 
Mini load cell, ±10N range. M4 x 0.7 threads
  
LCMFL-20N
895,79
Stock: 1 settimana
 
Mini load cell, ±20N range. M4 x 0.7 threads
  
LCMFL-50N
895,79
Stock: 16 settimane
 
Mini load cell, ±50N range. M4 x 0.7 threads
  
LCMFL-100N
940,89
Stock: 9 settimane
 
Mini load cell, ±100N range. M6 x 1.0 threads
  
LCMFL-200N
895,79
Stock: 1 settimana
 
Mini load cell, ±200N range. M6 x 1.0 threads
  
LCMFL-500N
946,10
Stock: 9 settimane
 
Mini load cell, ±500N range. M6 x 1.0 threads
Accessories
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN 4 digit panel meter for load cell input. With built-in excitation power supply. 230Vac powered.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 7 settimane
 
1/8 DIN 4 digit panel meter for load cell input. With built-in excitation power supply. 115Vac powered.
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with 5-point calibration certificate (in tension).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.