Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Celle di carico per compressione/trazione, ±5 kgF to ±500 kgF.

Serie LCM703

cella di carico universali  per compressione/trazione, ±5 kgF to ±500 kgF. | Serie LCM703

463,40 LCM703-100

  • Certificato di calibrazione a 5 punti incluso.
  • Basso profilo.
  • Elevata precisione.
  • Struttura robusta.
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul celle di carico.

Le celle di carico economiche della serie LCM703 funzionano con carichi bidirezionali a trazione o compressione ed hanno un profilo estremamente basso. Per carichi superiori di 50 kg vengono fornite in acciaio, per carichi inferiori di 50 kg in alluminio. Il basso profilo delle celle di carico LCM703, il prezzo contenuto e la struttura robusta le rendono adatte per molte applicazioni robotiche industriali, di sistemi di pesatura automatica o come parte dei sistemi di controllo dei lotti.

SPECIFICHE.

Eccitazione:
10 Vcc (15 V massimo).
Uscita: 2 mV/V nominale.
Calibrazione a 5 punti: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Linearità: 5 a 50 kg ±0.15% 75 a 500 kg ±0.10%
Isteresi: 5 a 50 kg ±0.15% 75 a 500 kg ±0.10%.
Ripetibilità: ±0.05%.
Bilanciamento zero: ±1.0% FSO.
Intervallo di temperatura di esercizio: -40 a 82°C (-40 a 180°F).
Intervallo di temperatura compensato: 16 a 71°C (60 a 160°F).
Effetti termici:
Zero: ±0.009% FSO/°C.
Ampiezza: ±0.009% FSO/°C.
Sovraccarico di sicurezza: 150% della capacità.
Sovraccarico limite: 300% della capacità.
Resistenza in uscita: 350 ±10 Ohms.
Resistenza in ingresso: 360 Ohms minimo.
Deriva sul fondo scala: .076 mm nominale.
Struttura: <75 kg Alluminio
>50 kg 17-4 PH Acciaio inossidabile.
Collegamento elettrico: cavo schermato a 4 conduttori 3.6 m (12 ft).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
LCM703-5
463,40
Stock: In magazzino
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±5 kgF
LCM703-10
463,48
Stock: 1 settimana
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±10 kgF
LCM703-25
463,40
Stock: 1 settimana
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±25 kgF
LCM703-50
463,40
Stock: 1 settimana
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±50 kgF
LCM703-75
463,40
Stock: 1 settimana
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±75 kgF
LCM703-100
463,40
Stock: 11 settimane
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±100 kgF
LCM703-150
463,40
Stock: 11 settimane
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±150 kgF
LCM703-250
616,57
Stock: In magazzino
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±250 kgF
LCM703-500
616,57
Stock: 19 settimane
 
Celle di carico universali in miniatura con intervallo di ±500 kgF
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) LCM703-100 Celle di carico universali in miniatura con intervallo ±100 kgF ., €463,40
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.