Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Range Constant Moment Beam Load Cells

LCM601 Series

LCM601 Load Cell Constant Moment Beam Type | LCM601 Series

LCM601 Load Cell Constant Moment Beam Type

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 5-Point NIST Traceable Calibration with 59 kOhm Shunt Cal Data Provided
  • 4-Direction Overload Stops
  • 0.25% Interchangeability for Scale Applications
  • High-Quality All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s LCM601 Series comprises extremely low-capacity industrial load cells with built-in overload stops in all 4 directions for added durability. They offer high accuracy and rugged construction in a small package and are ideal for small scales and for industrial weighing applications.

The LCM601 is also available in standard configurations, with 0-1 to 0-25 lb ranges and standard threads. Please see the LC601 for complete details, or contact our Sales department for more information..

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15V max
Output: 2 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.03% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temperature Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F)
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.0025% FSO/°F
   Span: ±0.0010% FSO/°F
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Full Scale Deflection: 0.005 to 0.015" typ
Construction: Stainless steel
Electrical Connections: 1.5 m (5') 4-conductor shielded color-coded cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Constant Moment Beam Load Cell with Four Way Overload Stops
  
LCM601-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 1 kgf (± 2.2 lb ) capacity
  
LCM601-2
701.38
Stock: 1 settimana
 
± 2 kgf (± 4.4 lb) capacity
  
LCM601-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 5 kgf (± 11 lb) capacity
  
LCM601-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 10 kgf (± 22 lb) capacity
Accessories
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 settimane
 
4 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
€894.17
Stock: 7 settimane
 
High Accuracy 6 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
Load cell amplifier with Excitation Voltage, DIN Rail Mounted
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LCM601 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.