Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Subminiature Compression & Tension Load Cells, 19mm Diameter, ±100 to ±500 Newton

LCM201 Series

miniature Compression & Tension Load Cells | LCM201 Series

miniature Compression & Tension Load Cells

753,68 LCM201-100N

  • Miniature compresion and tension load cell: main body only 19 mm Diameter
  • Metric Dual M6x1 Mounting Studs for Easy Installation
  • Imperial Dual 1/4-28 UNF Mounting Studs for Easy Installation as an alternative
  • 5-Point Calibration Provided
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a load cell.works on this link.

The miniature compression and tension load cells of the LCM201 Series are designed for the demanding environment of industrial automation and robotics. With a main body diameter of only 19 mm and all stainless steel construction, it can fit into small systems and survive harsh environments. The LCM201 delivers high accuracy and long term reliability in a subminiature package.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 2 mV/V nominal
Accuracy: ±1.0% FSO (linearity, hysteresis and repeatability combined)
Zero Balance: ±2% FSO
Full Scale Deflection: 0.025 to 0.075 mm
Operating Temp Range: -54 to 121°C
Compensated Temp Range: 16 to 71°C
Thermal Effects: Zero: 0.018% FSO/°C Span: 0.018% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Input Resistance: 360 Ohms minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ohms
Construction: Stainless Steel
Electrical:1.5 m of 4-core screened cable with compensation board
Protection Class: IP54


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Metric ranged load cells with M6 x 1.0 threaded studs
  
LCM201-100N
753.68
Stock: 1 settimana
 
Subminiature compression and tension load cell with ± 100 Newton range
  
LCM201-200N
753.68
Stock: In magazzino
 
Subminiature compression and tension load cell with ± 200 Newton range
  
LCM201-300N
753.68
Stock: 16 settimane
 
Subminiature compression and tension load cell with ± 300 Newton range
  
LCM201-500N
753.68
Stock: 1 settimana
 
Subminiature compression and tension load cell with ± 500 Newton range
Rod ends for metric load cells, with M6 x 1.0 female thread
Imperial ranged load cells with 1/4-28 UNF threaded studs
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC201-25
LC201-25
753.68
Stock: 1 settimana
 
mini compression and tension load cell, ± 25 lb range
  
LC201-50
753.68
Stock: 1 settimana
 
mini compression and tension load cell, ± 50 lb range
  
LC201-75
796.00
Stock: 1 settimana
 
mini compression and tension load cell, ± 75 lb range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC201-100
LC201-100
753.68
Stock: 16 settimane
 
mini compression and tension load cell, ± 100 lb range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC201-300
LC201-300
753.68
Stock: 16 settimane
 
mini compression and tension load cell, ± 300 lb range
Rod ends for imperial load cells, with 1/4-28 UNF female thread
  
REC-014F
€25.65
Stock: 1 settimana
 
Rod end with 1/4-28 UNF female thread
Accessories
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 settimane
 
4 Digit 1/8DIN panel meter for load cells, with built-in excitation supply. 230Vac powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 settimana
 
4 Digit 1/8DIN panel meter for load cells, with built-in excitation supply. 115Vac powered
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mounted Signal Conditioner/Transmitter with Excitation & Remote Tare Input. 10-48 Vdc powered
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LCM201 load cells are calibrated in tension and include a 5-Point calibration certificate at 0%, 50%, 100%, 50%, 0% of full scale.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.