Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops

LC601

LC601 Load Cell Constant Beam Type | LC601

LC601 Load Cell Constant Beam Type

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • FM Approved Intrinsically Safe Standard
  • 4-Direction Overload Stops
  • 0.25% Interchangeability for Scale Applications
  • High Quality All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
  • 5-Point Calibration Included
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is being discontinued.


OMEGA’s Model LC601 is an extremely low capacity industrial load cell with built-in overload stops in all four directions for added durability . The LC601 offers high accuracy and a rugged design in a small package. It is ideal for small scales and industrial weighing applications.

The LC601 is also available in metric configurations, with 0-1 to 0-10 kgf ranges and metric threads. Please see the LCM601 for complete details, or contact our Sales department for more information.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc, 15V max
Output: 2 mV/V ±0.25%
5-Point Calibration (in Compression): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.03% FSO
Repeatability: ±0.02% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temperature Range: -34 to 82°C (-30 to 180°F)
Compensated Temperature Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.0025% FSO/°F
   Span: ±0.0010% FSO/°F
Safe Overload: 150% of rated capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±10 Ω
Full Scale Deflection: 0.005 to 0.015" typ
Construction: Stainless steel
Electrical Connections: 1.5 m (5') 4-conductor shielded color-coded cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Constant Moment Beam Load Cell with Four Way Overload Stops
  
LC601-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 1 lb (± 0.4 kgf) capacity
  
LC601-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 2 lb (± 0.909 kgf) capacity
  
LC601-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
±5 lb (± 2.3 kgf) capacity
  
LC601-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 10 lb (± 4.5 kgf) capacity
  
LC601-15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
± 15 lb (± 7 kgf) capacity
  
LC601-25
673.41
Stock: 1 settimana
 
± 25 lb (± 11 kgf) capacity
Accessories
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 settimane
 
4 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
€894.17
Stock: 7 settimane
 
High Accuracy 6 Digit Load Cell Indicator with Excitation Voltage
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
Load cell amplifier with Excitation Voltage, DIN Rail Mounted
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LC601 Series load cells include a 5 point NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.