Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Jack Panel Standard Connector Conduit Boxes

JPCB, TJPCB and RJPCB

Jack Panel Standard Connector Conduit Boxes | JPCB, TJPCB and RJPCB

Jack Panel Standard Connector Conduit Boxes

70,28 RJPCB-6-K-F

  • Quick Disconnect
  • Color-Coded
  • 5 Standard Rectangular Connectors or 6 Round Connector Terminals
  • 3-Prong Models Also Available
  • Quick Release Snap Action Handle
  • 3/4 NPT Fittings
  • CBC-1 Cable Clamps Optional
  • 6 Position Mini Connector Junction Boxes Available -- Click on Literature Download, below
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
JPJB-6-K-ST
108,24
Stock: 7 settimane
 
Junction box, straight, Type K Miniature Connectors
JPCB-5-K-M
118,65
Stock: 7 settimane
 
5-circuit standard conduit box, male with type K calibration
JPCB-5-K-F
110,24
Stock: 7 settimane
 
5-circuit standard conduit box, female with type K calibration
JPCB-5-J-F
110,24
Stock: 7 settimane
 
5-circuit standard conduit box, female with type J calibration
JPCB-5-E-F
108,24
Stock: 7 settimane
 
5-circuit standard conduit box, female with type E calibration
JPCB-5-T-M
118,65
Stock: 1 settimana
 
5-circuit standard conduit box, male with type T calibration
RJPCB-6-K-F
70,28
Stock: 7 settimane
 
6-circuit round connector conduit box, female with type K calibration
RJPCB-6-E-M
€74,91
Stock: 1 settimana
 
6-circuit round connector conduit box, male with type E calibration
RJPCB-6-R/S-F
€71,48
Stock: 7 settimane
 
6-circuit round connector conduit box, female with type R/S calibration
Accessories
SPJ-CAP-12
10.13
Stock: In magazzino
 
Dust caps for Standard Size Connectors, pkg of 12
JB-CC
4.82
Stock: 1 settimana
 
Wire and cable clamp
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Order male and female separately to create pairs.

Esempio di Ordinazione: (1) JPJB-6-K-ST Junction box, straight, Type K Miniature Connectors, €108.24

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Circuit Junction Box Seleziona da:
JPCB-5 per 5-circuit standard conduit box
TJPCB-4 per 4-circuit 3-prong conduit box
RJPCB-6 per 6-circuit round connector
JPJB-1 per 1-position junction box
JPJB-2 per 2-position junction box
JPJB-3 per 3-position junction box
JPJB-4 per 4-position junction box
JPJB-5 per 5-position junction box
JPJB-6 per 6-position junction box

(2) Thermocouple Calibration Seleziona da:
J per Type J Thermocouple
K per Type K Thermocouple
T per Type T Thermocouple
E per Type E Thermocouple
R/S per Type R/S Thermocouple
U per Type U Thermocouple
N per Type N Thermocouple (JPCB model only)

(3) Connector Type Seleziona da:
-F per for Female (JPCB Models only)
-M per for Male only (JPCB models only)
Niente (lasciare il campo vuoto) per No connector (JPJB models only)/JPJB suplied with Female connectors

(4) Configuration For JPJB Seleziona da:
-ST per Straight
-RH per Right Hand
-LH per Left Hand
-BE per Butt End
Niente (lasciare il campo vuoto) per JPCB-5 TJPCB-4 and RJPCB-6 models
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.