Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitori di umidità relativa
Modelli per montaggio a parete, in condotto e con sonda remota

Serie HX92B

Trasmettitori di umidità relativaModelli per montaggio a parete, in condotto  e con sonda remota | Serie HX92B
Nuovo

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Uscite da 4 a 20 mA, da 0 a 1 Vcc, da 0 a 5 Vcc o da 0 a 10 Vcc
  • Precisione fino a ±2,5% (umidità relativa da 20 a 80%)
  • Robusto involucro industriale a prova di spruzzi NEMA 13 (IP54)
  • Incluso kit per montaggio in condotto con i modelli per montaggio in condotto e con sonda remota
Misuratori di umidità - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I trasmettitori serie HX92B forniscono il monitoraggio dell'umidità relativa, remoto e sul posto. È disponibile con uscita in tensione o corrente a 2 fili. L'uscita del trasmettitore è linearizzata e compensata per la temperatura. I modelli con uscita in corrente permettono il posizionamento del trasmettitore a un'ubicazione remota, potenzialmente a qualsiasi distanza dal dispositivo di misurazione. Tutti i modelli utilizzano un preciso sensore digitale. Un filtro a maglia in acciaio inox, facilmente rimovibile per la pulizia, protegge il sensore. Le viti di montaggio sono facilmente accessibili nel robusto involucro in policarbonato, che protegge l'elettronica, secondo le specifiche IP54.

CARATTERISTICHE
Intervallo di tensione in ingresso: 24 Vcc nominale
    Serie HX92B: da 9 a 24 Vcc
    Serie HX92BV2: da 12 a 24 Vcc
Intervallo di misurazione: da 0 a 100% UR
Precisione: ±2,5% da 20 a 80% UR; ±3.5% da 5 a 20% e da 80 a 95% UR; ±4% da 0 a 5% e da 95 a 100% UR
Uscita:
    HX92BC: da 4 a 20 mA da 0 a 100% UR
    HX92BV0: da 0 a 1 Vcc da 0 a 100% UR
    HX92BV1: da 0 a 5 Vcc da 0 a 100% UR
    HX92BV2: da 0 a 10 Vcc da 0 a 100% UR
Compensazione temperatura per umidità relativa: da -30 a 75°C
Tempo di risposta umidità: 8 secondi tipico
Ripetibilità: ±0,1% UR
Alloggiamento:policarbonato grigio, IP54
Connessioni: nylon a tenuta di liquidi con premistoppa in neoprene, per diametro del cavo da 2,3 a 6,7 mm; la morsettiera interna a 5 pin accetta filo di calibro da 14 a 22 awg
Dimensioni:
    HX92B(*) (senza sonda): 65 L x 50 L x 34,8 P mm
    TP-SP (sonda corta): 16 diam. x 71,88 L mm
Peso:
    HX92B(*): 124 g
    HX92B(*)-D: 132 g
    HX92B(*)-RP1: 230g

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HX92BC
339,09
Stock: In magazzino
 
Montaggio a parete trasmettitore di umidità relativa, da 4 a 20 mA
  
HX92BC-D
379,68
Stock: 17 settimane
 
Duct montaggio trasmettitore di umidità relativa, da 4 a 20 mA.
  
HX92BC-RP1
437,81
Stock: 7 settimane
 
Sonda remota trasmettitore di umidità relativa, da 4 a 20 mA
  
HX92BV0
339,09
Stock: 7 settimane
 
Montaggio a parete trasmettitore di umidità relativa, 0 a 1 uscita volt
  
HX92BV1
363,62
Stock: In magazzino
 
Montaggio a parete trasmettitore di umidità relativa, da 0 a 5 volt di uscita
  
HX92BV2
339,09
Stock: 1 settimana
 
Montaggio a parete trasmettitore di umidità relativa, uscita 0-10 Volt
  
HX92BV0-D
367,19
Stock: 17 settimane
 
Duct montaggio trasmettitore di umidità relativa, 0 a 1 uscita volt.
  
HX92BV1-D
367,19
Stock: 17 settimane
 
Duct montaggio trasmettitore di umidità relativa, da 0 a 5 volt di uscita.
  
HX92BV2-D
367,19
Stock: 17 settimane
 
Duct montaggio trasmettitore di umidità relativa, 0-10 uscita volt.
  
HX92BV0-RP1
437,80
Stock: 7 settimane
 
Sonda remota trasmettitore di umidità relativa, 0 a 1 uscita volt
  
HX92BV1-RP1
422,14
Stock: 7 settimane
 
Sonda remota trasmettitore di umidità relativa, da 0 a 5 volt di uscita
  
HX92BV2-RP1
437,80
Stock: 7 settimane
 
Sonda remota trasmettitore di umidità relativa, uscita 0-10 Volt
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HX92-CAL
HX92-CAL
€187.39
Stock: 5 settimane
 
Kit di calibrazione, 11 e 75% di umidità relativa standard
  
TH-RP
€153.79
Stock: 1 settimana
 
Campo sostituibile sonda remota con 3 m (10 '), cavo e connettore M12
  
TH-SP
€153.79
Stock: 1 settimana
 
Campo sostituibile 71.88 L mm (2,83 '), a breve sonda con connettore M12
  
IND-KIT
€16.91
Stock: 1 settimana
 
Kit di montaggio del condotto di ricambio per HX92B Duct Mount e modelli sonda remota.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.