Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thermocouple Thermometers, 1 or 2 Channel

HH11C, HH12C

thermocouple thermometer | HH11C, HH12C

thermocouple thermometer

102,01 HH11C

1 anno di garanzia CE
  • Highly Accurate Thermometer with 0.1% Basic Accuracy
  • Thermocouple Offset Adjust
  • HH12C: Dual Input T1, T2, T1-T2
  • Rugged Protective Holster, Included
  • Auto-Power Off
  • MIN/MAX/AVG/REL/HOLD Functions
  • Wide Measuring Ranges for Versatile Applications
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


HH11C and HH12C
The HH11C and HH12C handheld thermometers feature Type K thermocouple inputs and are available in either single- or dual input models. The HH11C is a single-input model that has auto range resolution of 0.1 or 1°. The HH12C is a dual-input meter that allows the user to display T1, T2, or ΔT (T1 – T2) readings with 0.1 or 1° resolution.

Both models have a 4½ digit display with a maximum reading of 19999, are °C/°F switchable and feature front-panel offset adjustment and maximum reading/display hold functions. Errors contributed by a particular thermocouple can be practically eliminated, over a limited range, by using the recessed offset adjustment on the face of the meter and an accurate temperature standard. An LED warning light indicates when an open thermocouple input situation exists.

Specifications
Display: 4½ digit liquid crystal display (LCD) with a maximum reading of 19999
Low Battery Indication: The “ ” is displayed when the battery voltage drops below the operating level
Measurement Rate: 2.5 times/second
Operating Environment: 0 to 50°C at <80% RH
Storage Temperature: -20 to 60°C, 0 to 80% RH with battery removed from meter
Accuracy: Stated accuracy at 23°C ±5°C, <80% RH
Battery: 9V (included)
Dimensions: 185 H x 65 W x 35 mm D
Weight (Approximately):
    HH11C: 235 g, including batteries
    HH12C: 240 g, including batteries
Temperature Range:
    Range: -200 to 1372°C (-328 to 2502°F)
    Autorange: 0.1°C
    Accuracy: ±(0.1% rdg + 0.5°C) on -50 to 1372°C (-58 to 2502°F); ±(0.1% rdg + 2°C) on -50 to -200°C (-58 to -328°F) Type K (Chromel-Alumel)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH11C
HH11C
102,01
Stock: In magazzino
 
High accuracy single input digital thermometer
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH12C
HH12C
123,35
Stock: 3 settimane
 
High accuracy dual input digital thermometer
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KTSS-HH
KTSS-HH
56.82
Stock: 1 settimana
 
K Type thermocouple with miniature plug
  
SMPW-KI-M
3.55
Stock: In magazzino
 
Miniature thermocouple connector
  
5SC-GG-KI-30-1M
96.75
Stock: In magazzino
 
5pk Beaded wire type K thermocouple with mini plug and wire spool. 1m long. 480C
  
5SC-TT-KI-30-1M
113.45
Stock: In magazzino
 
5pk Beaded wire type K thermocouple with mini plug and wire spool. 1m long. 260C
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with meter, rubber boot, 9V battery, appropriate number of beaded wire thermocouples and operator’s manual.
Note: HH11C and HH12C accept the standard SMPW type connectors only. These units are not compatible with NMP connectors.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.