Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Single J/K/T Input Thermocouple Thermometer

HH-25U

Single J/K/T Input Thermocouple Thermometer | HH-25U

Single J/K/T Input Thermocouple Thermometer

123,75 HH-25U

2 anni di garanzia CE
  • Auto Power-Off with Disable Feature (15 Minutes)
  • Single Thermocouple Input
  • Large LCD Screen
  • Data Hold Function Freeze Readings on Display.
  • Maximum/Minimum Record for Each Power on Cycle
  • ºC or ºF Select Function
  • Low Battery Indicator
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH-25U handheld thermocouple thermometers feature Type K, J, T thermocouple inputs and are available in single input models. The HH-25U is a single-input model that has an auto range resolution of 0.1 or 1°. are °C/°F switchable, and maximum/Minimum reading/display hold functions and low battery indicator. Offered at an economical price.

Specifications
Input: Single K/J/T
Temperature Range K: -200 to 1370ºC (-328 to 2498ºF)
Resolution (K): 0.1ºC (0.1ºF), over 1000ºC 1ºC/1ºF
Accuracy (K): ±(0.1% rdg + 0.5°C) for -50 to 1370°C; others ±(0.1% rdg + 2°C)
Temperature Range J: -80 to 760ºC (-112 to 1400ºF)
Accuracy (J): ±1% of rdg + 1ºC/2ºF
Temperature Range T: -80 to 400ºC (-112 to 752ºF)
Accuracy (T): ±1% of rdg + 1% 200 to 400ºC, others ±0.4% rdg + 0.6 ºC/1.2ºF
Temperature Coefficient: 0.1 times the applicable accuracy specification per °C from 0 to 18°C and 28 to 50°C (32 to 64°F and 82 to 122°F)
Function: Max/Min. hold
Power: 9V battery
Dimensions: 159 L x 55 W x 38 D mm (6.25 x 2.16 x 1.49")
Weight: 170 g (6 oz)
Operating Temperature: -10 to 50ºC (14 to 122ºF)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
HH-25U
123,75
Stock: 8 settimane
 
Single J/K/T input thermocouple thermometer
Accessory
SC-25U
14.19
Stock: 1 settimana
 
Carrying case
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with thermometer, 9V Battery, and operator’s manual. Thermocouples Sold Separately – See Omega Thermocouple Selection for Type J, K, or T thermocouples. Consult sales for Calibrated version of Thermometer
Esempio di Ordinazione: (1) HH-25U Single J/K/T input thermocouple thermometer, €123.75
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.