Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Dispositivo di controllo di flusso d'aria compatto a ventole ed a ventole filtranti.

Serie FSW800

Dispositivo di controllo di flusso d'aria, di facile installazione. | Serie FSW800

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Contatto affidabile con interruttore meccanico.
  • Piccole dimensioni.
  • Economico.
  • Facile installazione per mezzo di fermaglio o morsetto.
  • Campi di applicazione versatili.
Flussimetri ad area variabile ed interruttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il dispositivo di controllo di flusso d'aria della serie FSW800 offre un'alternativa semplice ma affidabile per segnalare un flusso d'aria delle ventole positivo o negativo. Quando correttamente installato e collegato in serie con un dispositivo di segnalazione ottico (es. LED) o acustico, l'interruttore bidirezionale attiva un contatto elettrico se il flusso d'aria del ventilatore scende sotto gli 8,2 piedi/s, attivando o disattivando in tal modo il dispositivo di segnalazione.

CARATTERISTICHE
Tipo di contatto: contatto a linguetta od a magnete.
NC (Normalmente Chiuso): contatto aperto con flusso d'aria.

NO (Normalmente Aperto): contatto chiuso con flusso d'aria.
Soglia di commutazione del la Velocità del flusso d'aria: >8,2 ft/s (2,5 m/s).
Isteresi: 3,3 ft/s (1 m/s)—fissa.
Resistenza di contatto: 370 m (1214').
Durata in servizio: >100.000 cicli.
Capacità massima di commutazione: 10 W (carico resistivo).
Tensione massima di commutazione: NC, CA/CC 240 V/NO, CC 60 V.
Corrente massima di commutazione: NC, CC 500 mA/NO, CC 170 mA.
Connessione: 2 x AWG 26 a filo singolo, lunghezza 500 mm (20"), estremità del filo scoperta e stagnata 5 mm (0,20").

Installazione: morsetto e/o molletta di fissaggio, oppure integrato nella griglia di protezione.
Telaio: plastica, UL 94HB, colore nero.

Dimensioni:
34 x 17,5 x 7,5 mm
(1,3 x 0,7 x 0,3").

Posizione di montaggio: pertura del controllo del flusso d'aria perpendicolare al flusso d'aria stesso.
Temperatura di esercizio: a -20 a 50 °C (da -4 a 122 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80 °C (da -4 a 176 °F).

Tipo di protezione:
NEMA 1 (IP 20).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
FSW801B
61,26
Stock: 1 settimana
 
Interrutore di flusso/aria, NC con clip di montaggio e morsetto
FSW802B
61,26
Stock: 1 settimana
 
Monitore di flusso/aria, NO con clip di montaggio e morsetto
FSW803B
62,39
Stock: In magazzino
 
Monitore di flusso/aria, NC con salvadita da 80 x 80 mm (3,15 ")
FSW804B
60,55
Stock: 1 settimana
 
Monitore di flusso/aria, NO con salvadita da 80 x 80 mm (3,15 ")
FSW805
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Monitore di flusso/aria, NC con salvadita da 92 x 92 mm (3,62 ")
FSW806
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Monitore di flusso/aria, NO con salvadita da 92 x 92 mm (3.62 ")
FSW807B
62.39
Stock: 1 settimana
 
Monitore di flusso/aria, NC con salvadita da 120 x 120 mm (4.72 ")
FSW808B
60.55
Stock: 1 settimana
 
Monitore di flusso/aria, NO con salvadita da 120 x 120 mm (4,72 ")
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.