Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Interruttori di flusso meccanici


Prevenire danni alle apparecchiature con questi flussostati semplici ed economici.

FSW800B
FSW800B
Compact Fan and Filter Fan Air Flow Monitor
ACQUISTARE ORA »
Serie FSW800<br>
Serie FSW800

Dispositivo di controllo di flusso d'aria compatto a ventole ed a ventole filtranti.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

Flow Switches Product Finder
Flow Switches Product Finder
Flow Switches Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of flow switches to find the right product for your application
ACQUISTARE ORA »
FSW-25
FSW-25
Trim to Size Paddle Type Liquid Flow Switch
ACQUISTARE ORA »
FL-X3
FL-X3
Flow Monitors for Corrosive or Ultrapure Fluids
Capacities: 0.5 to 7 GPM of Water

ACQUISTARE ORA »
FSW-21 and  FSW-22
FSW-21 and FSW-22
Trim-to-size Paddle Type Switches for ‘flow/no Flow’ Detection for Piping Systems 1¼" and Up
ACQUISTARE ORA »
FSW-30A, FSW-31A and FSW-32A
FSW-30A, FSW-31A and FSW-32A
Industrial Flow Switches From 0.12 to 70 GPM Non-magnetic - ideal for Rusty Water
ACQUISTARE ORA »
FSW-40A and FSW-50
FSW-40A and FSW-50
Industrial Flow Switches - From 2 to 15 Feet/second
ACQUISTARE ORA »
FSW500 Series
FSW500 Series
Flow Switches for Threaded Plastic Piping  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
FSW530 Series
FSW530 Series
Liquid Micro-Flow Switches
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.