Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Elementi RTD OMEGA™ a film sottile Classe "A".

F3105, W2100, W2200, F3100, WS81

Elementi RTD OMEGA™  a film sottile Classe "A". | F3105, W2100, W2200, F3100, WS81

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Intervallo di temperatura -70 to 600°C.
  • Forniti in confezioni piatte (serie F3100) o cilindriche (W2100).
  • Questa famiglia di elementi consiste di resistenze RTD al platino di 100, 200, 400, 500, 1000 e 2000 Ohm.
  • Configurazioni di singoli o doppi elementi RTD.
  • Elementi di curva Europea (385).
  • 10 or 15 mm di lunghezza standard di filo.
  • Cavi di estensione di filo disponibili per applicazion a 2, 3, o 4 fili.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla Pt100 .

Serie F: Gli elementi che appartengono alla Serie F sono elementi a film sottile piccoli e piatti, con conduttori lunghi del diametro di 0,2 mm (0,008") per 10 mm (0,4"). Possono essere usati con temperature comprese fra -50 e 500 °C (-58 e 432 °F), ma la precisione di Classe A è garantita tra -30 e 300 °C (-22 e 572 °F). Questi elementi sono disponibili in 100,00 ±0,06, 500,00 ±0,30 e 1000,00 ±0,60Ω a 0° C. Le loro caratteristiche di resistenza rispetto alla temperatura sono conformi alla norma IEC60751, ed hanno un coefficiente di resistenza di 0,00385 Ω/Ω/°C per temperature comprese fra 0 e 100 °C. Vedere la sezione del manuale di riferimento in linea, per la curva della resistenza rispetto alla temperatura e le relative equazioni.
Le RTD a film sottile OMEGA™ possono essere utilizzate come sono con diversi dispositivi e strumenti OMEGA, oppure in un numero illimitato di alloggiamenti e stili di confezioni per soddisfare le necessità degli utenti. Contattare uno dei nostri tecnici applicativi per assemblaggi personalizzati o assistenza applicativa.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con F3141
F3141
26.88
Stock: In magazzino
 
Elemento Pt singolo e piatto da 1000 Ohm, dimensioni: (LxP) 9.5 x 1.9 mm, 0.9 mm di spessore, * Vedere la nota
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con F3105
F3105
26.88
Stock: In magazzino
 
Elemento Pt singolo e piatto da 100 Ohm, dimensioni: (LxP) 2,3 x 2,1 mm, 0,9 millimetri di spessore, *Vedere la nota
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con F3107
F3107
26.88
Stock: 5 settimane
 
Elemento Pt singolo e piatto da 100 Ohm, dimensioni: (LxP) 3,9 x 1,5 mm, 0,9 millimetri di spessore, *Vedere la nota
  
W2102
44.46
Stock: 1 settimana
 
Elemento Pt singolo e cilindrico da 100 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2112
47.17
Stock: 1 settimana
 
Elemento Pt singolo e cilindrico da 200 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2132
52.21
Stock: 1 settimana
 
Elemento Pt singolo e cilindrico da 500 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, Nota *Vedere la nota
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con W2142
W2142
69.91
Stock: 1 settimana
 
Elemento Pt singolo e cilindrico da 1000 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2152
128.26
Stock: 1 settimana
 
Elemento Pt singolo e cilindrico da 2000 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2202
84.31
Stock: 1 settimana
 
Elemento Pt doppio e cilindrico da 100 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2212
89.92
Stock: 5 settimane
 
Elemento Pt doppio e cilindrico da 200 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2222
87.43
Stock: 5 settimane
 
Elemento Pt doppio e cilindrico da 400 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2232
81.12
Stock: 1 settimana
 
Elemento Pt doppio e cilindrico da 500 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2242
94.31
Stock: 5 settimane
 
Elemento Pt doppio e cilindrico da 1000 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 12x 3mm, *Vedere la nota
  
W2103
52.79
Stock: 5 settimane
 
Elemento Pt singolo e cilindrico da 100 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 7x2mm, *Vedere la nota
  
W2204
122.15
Stock: 1 settimana
 
Elemento Pt doppio e cilindrico da 100 Ohm, dimensioni: (LxDiam.), 7x3mm, *Vedere la nota
  
WS81
172.71
Stock: 1 settimana
 
Rondella sagomata, elemento Pt singolo da 100 Ohm, da -50 a 850°C (da -60 a 1560°F). Dimensioni: diametro 6,7 millimetri, 2,1 millimetri di spessore
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *La lunghezza è di 17 mm per gli elementi di 1000 e 2000 Ω.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.