Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Circular Chart Recorders, Microprocessor-Based

CT9000 Series

Circular Chart Recorders, Microprocessor-Based | CT9000 Series

Circular Chart Recorders, Microprocessor-Based

4.590,00 CT9122-AL4

CE
  • 1-, 2-, 3- or 4-Pen Version
  • Programmable for 254, 280, 305 mm (10, 11 or 12") Charts
  • Accepts Thermocouple, RTD, V, mV, mA or Switch Signals
  • 40 Character Display
  • Up 4 Alarms per Variable
  • 16 Profiles
Registratori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about a Chart Recorder.

The CT9000 microprocessor-based circular recorder offers one to four trends with one colour per channel. The latter allows future trend addition upgrades and improves chart annotation of times, dates, scale values, trend line tags, and user configurable real time actuated chart messages. The instrument can have up to eight inputs. Some inputs do not have to be associated with the trend pens, i.e. display only. Up to four process values can be displayed on the 40-character vacuum fluorescent display at one time (2 lines of 20 characters each). Full English prompts allow easy configuration of the unit. Using proven dotting head print technology, there is no time difference on the chart between trend lines. This feature, along with the straight radial time line (compared to the curved lines on other recorders) allows for more accurate reading of data. The unit uses plain paper charts with pre-printed rings to further enhance readability and provide better long-term storage.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CT9133
7.033,00
Stock: 17 settimane
 
3-pen-colour recorder with three input
  
CT9122-AL4
4.590,00
Stock: 17 settimane
 
2-pen 2-colour recorder with 2 inputs and four relay outputs
  
CT9144
7.482,88
Stock: 17 settimane
 
4-pen four-colour recorder with four inputs
Accessories
Pens
  
CT9000C-RC-GR
€145.43
Stock: 1 settimana
 
Pen cartridge-green/red
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT9000C-RC-GRB
CT9000C-RC-GRB
€135.83
Stock: 1 settimana
 
Pen cartridge-green/red/blue
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT9000C-RC-GRBB
CT9000C-RC-GRBB
€128.60
Stock: 1 settimana
 
Pen cartridge-green/red/blue/black
Chart Paper
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT9000C-12-100
CT9000C-12-100
€43.65
Stock: 1 settimana
 
Paper, 305 mm (12"), 100 div, 100 sheets
  
CT9000C-12-120
€108.70
Stock: 17 settimane
 
Paper, 305 mm (12"), 120 div, 100 sheets
  
CT9000C-11-100
€58.58
Stock: 5 settimane
 
Paper, 280 mm (11"), 100 div, 100 sheets
  
CT9000-WALL
€58.32
Stock: 17 settimane
 
Wall mounting brackets
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Recorder comes complete with a pkg of charts, pen cartridge and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.