Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Mounting Brackets For 1/16 or 1/32 DIN Instruments

CN9-16-MB and CN9-32-MB

Mounting Brackets For 1/16 or 1/32 DIN Instruments | CN9-16-MB and CN9-32-MB

Mounting Brackets For 1/16 or 1/32 DIN Instruments

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Quickly and Easily DIN Rail Mount Instruments
  • Quickly and Easily Wall Mount Instruments
  • 1/16 and 1/32 DIN Sizes
  • For Units Up to 120 mm (4.7") Depth
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CN9-16MB and CN9-32MB mounting brackets allows quick and easy mounting of standard DIN panel instruments on either a DIN rail or to the wall. Mounting brackets are offered for both 1/16 DIN and 1/32 DIN panel instruments that have less than 120 mm (4.7") depth, including connectors and wires, behind the front bezel.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN9-16-MB
CN9-16-MB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mounting bracket for 1/16 DIN instrument
  
CN9-32-MB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Mounting bracket for 1/32 DIN instrument
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.