Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued Portable Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity Meter

CDH-287-KIT

Portable Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity Meter | CDH-287-KIT

Portable Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity Meter

1.243,17 CDH-287-KIT

  • 6 Conductivity Ranges
  • 2 Resistivity Ranges
  • 5 TDS Ranges
  • Practical Salinity in the Range of 2 - 42.0, in Accordance with UNESCO Data
  • Programmable Temperature Coefficient
  • Microprocessor-Based
  • Easy to Operate
  • Ideal for Most Water Applications
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Discontinued, replaced by CDH-SD11.
The CDH-287 is a portable, multi-ranging conductivity meter with unsurpassed accuracy and reliability in the field. It also measures resistivity, total dissolved solids and practical salinity, making the CDH-287 the most versatile meter on the market. It comes with a glass, dip-style conductivity probe with an integral temperature sensor and cell constant of 1.0. This microprocessor-based conductivity meter features auto-ranging, programmable temperature coefficient and error diagnostics. Simply pressing the keypad switches from conductivity to TDS, resistivity or salinity units. A concentration mode allows operators to choose their own concentration units and create a specific calibration curve, by measuring up to four concentration standards and inputting the values. To increase range accuracy, cells are also available with constants of K=0.1 and K=10. Dip cells and flow cells are available in both glass and epoxy body styles.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDH-287-KIT
CDH-287-KIT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Conductivity/resistivity/TDS/salinity meter, glass dip-style conductivity probe with integral temperature sensor, K=1.0 and carrying case
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDE-5001-GD1
CDE-5001-GD1
€186.79
Stock: 10 settimane
 
Replacement conductivity probe, glass dip-style, K=1.0 with ATC, platinum plates, 12 x 130 mm (0.47 x 5.1")
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDE-5002-PD1
CDE-5002-PD1
€178.16
Stock: 8 settimane
 
Polymer dip-style probe, K=1.0 with ATC, platinum plates, 12 x 130 mm (0.47 x 5.1")
  
CDE-5005-GF1
€226.00
Stock: 8 settimane
 
Glass flow cell, K=1.0 with ATC, platinum plates, 13 x 166 mm (0.5 x 6.5") overall length, 5 mm (0.2") tubing connections, 33 mm (1.3") cell head , 4 mL minimum volume
  
CDE-5011-ED01
€376.63
Stock: 5 settimane
 
Epoxy dip-style probe, K=0.1 with ATC, carbon plates, 26 x 216 mm (1.0 x 8.5")
  
CDE-5013-EF01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Epoxy flow cell, K=0.1 with ATC, carbon plates, 26 x 66 mm (1.0 x 2.6") with 10.5 mm (0.4") tubing connections, 216 mm (8.5") overall length, 12 mL volume
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDE-5014-GD01
CDE-5014-GD01
€191.34
Stock: 1 settimana
 
Glass dip-style probe, K=0.1 with ATC, platinum plates, 20 x 130 mm (0.8 x 5.1")
  
CDE-5019-ED1
€178.16
Stock: 8 settimane
 
Epoxy dip-style probe, K=1.0 with ATC, carbon plates, 12 x 110 mm (0.5 x 4.3")
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-450
CDSA-450
€17.99
Stock: 1 settimana
 
450 MicroSiemen Standard Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
€17.99
Stock: 3 settimane
 
1500 MicroSiemen Standard Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-4500
CDSA-4500
€17.99
Stock: 3 settimane
 
4500 MicroSiemen Standard Solution
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: CDH-287-KIT is supplied with meter, glass dip-style conductivity probe with integral temperature sensor and cell constant of 1.0, sample bottle, calibration solution, rugged carrying case and complete operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) CDH-287-KIT meter and accessories, €1,243.17
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.