Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Compact Multifunction Calibrator - Discontinued

CA71

Calibrator Simulator | CA71

Calibrator Simulator

Vedi tutti i modelli qui sotto

3 anni di garanzia CE
  • Simultaneously Source and Measure
  • Voltage, Pulse, Current, Resistance, Thermocouple, RTD, Frequency Signals
  • Autostep, Sweep, and Memory Functions

Descrizione


The CA71 has been discontinued. For a potential replacement, please see our full offering of multifunction calibrators here.

The CA71 Calibrator is a small, lightweight, multifunction calibrator that can simultaneously source and measure voltage, current, resistance, TC, RTD, frequency, and pulse signals. The Calibrator incorporates rotary switches for simple handling. Just open the carrying case cover and connect the cables, and you're ready to take measurements. A wide array of useful functions are offered. Including: Source (output can be set in steps: Power; Transmitter; Divided (n/M, eliminating need for calculations for percentage output); Autostep (changes can be sourced every 10% or 25%); online communication (RS-232); Sweep (linearly changes output over 16 or 32 seconds); Memory (50 sets); and Temperature Monitor function.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CA71
CA71
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Calibrator
  
CA71-CAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Calibrator with calibration certificate traceable to UK national standards
Accessories
  
CA71-PS230-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
spare 220-240 Vac power adaptor with 3-pin UK plug
  
CA71-PS
€81.44
Stock: 1 settimana
 
spare 120 Vac adaptor with 2-pin USA plug
  
CA71-PS230
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
spare 230 Vac adaptor with 2-pin Euro plug
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CA71-FUSE
CA71-FUSE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fuse, package of 1
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CA71-RS
CA71-RS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RS-232 cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Units are supplied with signal generating lead cables (one red, two black), measurement lead cables (one red, one black), carrying case, power adaptor, user’s manual, fuse: A1501EF (for current terminal input protection), and four AA alkaline batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.