Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD ThermometersInterface Options.  - NOT CE Compliant

Series 868 and 869

 | Series 868 and 869

577,96 869C

1 anno di garanzia
  • Each Unit Comes with Certificate Stating NIST Traceability and ANSI/Z540-1-1994 Compliance
  • 3- and 4-wire RTD’s
  • Accurate
  • 0.1° and 1° Resolution
  • Compact and Rugged
  • DIN 43760 Standard
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The 868F & 869C are no longer CE Compliant so it cannot be sold to EU countries. Please see the GMH3710 and GMH3750 series for possible alternatives or contact our Sales department.

SPECIFICATIONS
Sensor: 3- or 4-wire 100 Ω Platinum RTD α=0.00385
Accuracy: Includes DIN 43760 conformity (no points), repeatability, temperature coefficient (18 to 28°C ambient), time stability (1 year) and errors with up to 50 Ω of resistance in each lead; excluded probe errors
Repeatability: Less than 0.2°F typical for one week at constant ambient temperature
Temperature Coefficient: 18 to 28°C (64 to 82°F); included in accuracy specification; less than 18°C (64°F) or greater than 28°C (82°F) less than ±(0.015°C)/°C
Maximum Lead Resistance: 4-wire:50 Ω max; 3-wire: 10 Ω max
Display: 3½ digit LCD, 13 mm (0.5") height; polarity, decimal point, open sensor and overrange indication
Reading Rate: 1.5 per second
Battery Life: 500 hours typical, with 9V alkaline battery (included)
Battery Indicator: Display reads "LO BAT" when less than 10% of life remains
Linearization: Ratiometric dual-slope A/D with continuous linearization
Mating Connection: OMEGA™ series T instrumentation connectors (model TA4F and TA4FL), see section G
Environmental Limits: Operating: -10 to 50°C (14 to 122°F), less than 80% RH, up to 35°C
Storage: -35 to 60°C (-31 to 140°F), less than 90% RH, up to 35°C
Maximum Common Mode Voltage: 42V peak
Dimensions: 160 H x 69 W x 31 D mm(6.3 x 2.7 x 1.2")
Net Weight: 210 g (7.5 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 869C
869C
577,96
Stock: 6 settimane
 
RTD Thermometer, In 200C Mode, 0.1 Deg C Resolution, (-100.0 to +199.9°C) or (-199.0 to -100.1°C). In 1100 DegC Mode 1 Deg C Resolution, (-100 to 630°C) or ( -220 to +101°C)
  
868F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD Thermometer, In 200F Mode, 0.1 Deg Resolution,(-199.0 to -100.1°F) or (-100.0 to +199.9°F) In 1100F Mode, 1 Deg resolution, (-100 to +1100°F) or ( -360 to -101°F) No longer available.
Accessories
  
MN1604
€3.46
Stock: In magazzino
 
9V alkaline battery
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-1/2
OT-201-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 oz. jar of high thermal conductivity paste for fast surface measurements
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Free TA4F connector provided with each unit!
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.