Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B

1PT100G, 2PT100G

Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B | 1PT100G, 2PT100G

Glass Wire Wound Platinum RTD Elements - Class B

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Suitable for Low or very High Temperatures
  • Tolerant of Thermal Shocks
  • Good Vibration Resistance
  • Alpha = 0.00385
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Glass wire wound platinum RTD elements are made by winding a platinum wire onto a glass core and then fusing the exterior with glass. They are suitable for low or very high temperatures and are tolerant of thermal shocks. They offer good vibration resistance (depending on mounting method) and can be immersed (with exception of GX) directly into liquid media.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CLASS B ACCURACY ELEMENTS
Price is for one element
  
1PT100GO1327
93.90
Stock: 1 settimana
 
RTD element, 1x100 Ohms, 2.7 x 13 mm, -220 to 400°C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 1PT100GX1013
1PT100GX1013
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD element, 1x100 Ohms, 1.3 x 10 mm, -220 to 400°C
  
1PT100GX0518HG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD element, 1x100 Ohms, 1.8 x 5 mm, -220 to 400°C
  
1PT100GO1020HG
95.40
Stock: 1 settimana
 
RTD element, 1x100 Ohms, 2 x 10 mm, -220 to 400°C
  
2PT100GO4530-B
47.31
Stock: 4 settimane
 
RTD element, 2x100 Ohms, 4.5 x 30 mm, -220 to 400°C
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The Glass wire wound platinum RTD “GN” Series has a platinum band wound into a solid glass core and homogeneously fused with the exterior glass.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.