Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8NPT Fitting

TC-(*)-NPT Series

Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8NPT Fitting | TC-(*)-NPT Series

64,95 TC-J-NPT-G-72

  • Rugged 304SS Design with Strain Relief Spring
  • Fibreglass Leads Protected with Steel Overbraiding.
  • Striped Leads, Standard. SMP Connectors, Optional
  • Choice of J, K,T, or E Thermocouple Types
  • 1/4 NPT or 1/8NPT Mounting Treads
  • Grounded, Ungrounded or Exposed Junctions
  • Temperature Range to 650°C [1200°F]
    (Transition Junction/Cable to 480°C [900°F])
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

PIPE PLUG PROBES
These high pressure thermocouple plug sensors are ideal for vessel applications, pressurised containers and applications requiring mounted NPT security. The 304SS sheath has a 1/4" dia. that extends 1/2" from the end of the 1/4 or 1/8NPT pipe plug. Other length sheaths are available. The thermocouple-grade lead wires are stranded 20 AWG, fibreglass insulated, and stainless steel overbraided with stripped leads. Connectors are attached on request. Junctions are grounded or ungrounded for a pressure rating of up to 2500 psi. Exposed junctions are available for air or gas temperature measurements at ambient pressures. To tighten mounting threads, there is a hex section that is 22mm (.56") across flats that are 5.8mm (.23") wide.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
1/4NPT Pipe Plug Probes
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-T-NPT-G-72
TC-T-NPT-G-72
66.15
Stock: 1 settimana
 
Type T Grounded Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-G-72
68.61
Stock: 1 settimana
 
Type E Grounded Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-K-NPT-G-72
TC-K-NPT-G-72
64.95
Stock: 4 settimane
 
Type K Grounded Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-J-NPT-G-72
TC-J-NPT-G-72
64.95
Stock: 1 settimana
 
Type J Grounded Pipe Plug Probe
  
TC-T-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 settimane
 
Type T Exposed Tip Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 settimane
 
Type E Exposed Tip Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-K-NPT-E-72
TC-K-NPT-E-72
64.95
Stock: 4 settimane
 
Type K Exposed Tip Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-J-NPT-E-72
TC-J-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 settimane
 
Type J Exposed Tip Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-T-NPT-U-72
TC-T-NPT-U-72
72.77
Stock: 4 settimane
 
Type T Ungrounded Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-U-72
75.37
Stock: 1 settimana
 
Type E Ungrounded Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-K-NPT-U-72
TC-K-NPT-U-72
72.77
Stock: 4 settimane
 
Type K Ungrounded Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-J-NPT-U-72
TC-J-NPT-U-72
74.11
Stock: 4 settimane
 
Type J Ungrounded Pipe Plug Probe
1/8NPT Pipe Plug Probes
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-T-1/8NPT-G-72
TC-T-1/8NPT-G-72
66.15
Stock: 4 settimane
 
Type T Grounded 1/8NPT Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-E-1/8NPT-G-72
TC-E-1/8NPT-G-72
68.61
Stock: 4 settimane
 
Type E Grounded 1/8NPT Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-K-1/8NPT-G-72
TC-K-1/8NPT-G-72
66.15
Stock: 1 settimana
 
Type K Grounded 1/8NPT Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-J-1/8NPT-G-72
TC-J-1/8NPT-G-72
64.95
Stock: 1 settimana
 
Type J Grounded 1/8NPT Pipe Plug Probe
  
TC-T-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 1 settimana
 
Type T Exposed Tip 1/8NPT Pipe Plug Probe
  
TC-E-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 4 settimane
 
Type E Exposed Tip 1/8NPT Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-K-1/8NPT-E-72
TC-K-1/8NPT-E-72
66.15
Stock: 4 settimane
 
Type K Exposed Tip 1/8NPT Pipe Plug Probe
  
TC-J-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 4 settimane
 
Type J Exposed Tip 1/8NPT Pipe Plug Probe
  
TC-E-1/8NPT-U-72
75.37
Stock: 4 settimane
 
Type E Ungrounded 1/8NPT Pipe Plug Probe
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TC-K-1/8NPT-U-72
TC-K-1/8NPT-U-72
74.11
Stock: In magazzino
 
Type K Ungrounded 1/8NPT Pipe Plug Probe
  
TC-J-1/8NPT-U-72
72.76
Stock: 4 settimane
 
Type J Ungrounded 1/8NPT Pipe Plug Probe
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TC-J-NPT-G-72 Type J Grounded Pipe Plug Probe, €64.95
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.