Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Condizionatore di segnale per binario DIN. Ingressi per sensori RTD, termocoppie, resistenze, mV, in silicio e Slidewire.

TXDIN1600T

Condizionatore di segnale intelligente
 | TXDIN1600T

Condizionatore di segnale intelligente

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Isolamento a 3 vie
  • Uscite a 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V o da -10 a +10 VCC
  • Alimentazione a 10-48 VCC o 10-32 VCA
  • Filtro di ingresso regolabile a 0-100 sec
  • Configurazione USB con software gratuito
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il trasmettitore TXDIN1600T per binario DIN è progettato per tutte le termocoppie più comuni (13 tipi) e i rilevatori di temperatura con resistenza da 10 a 10k5 Ω. L'isolamento galvanico a 3 vie permette di alimentare diversi trasmettitori con lo stessa sorgente e di usare termocoppie non isolate per una risposta di temperatura rapida, oppure termocoppie con un alto potenziale di tensione.

Il circuito di uscita flessibile accetta segnali di tensione, tensione bipolare o mA, consentendo un collegamento semplice e diretto a controllori, indicatori, PLC o sistemi di misurazione su PC.

È disponibile una linearizzazione a 22 punti per ingressi di resistenza slide-wire, mV o lineari e il segnale di uscita è pienamente scalabile. È disponibile anche un filtro digitale 0-100s, che rende l'unità TXDIN1600T adatta per molte applicazioni di misura differenti.

La presa mini USB di tipo B permette il collegamento diretto a un PC per una configurazione rapida e semplice con il software gratuito.

Specifiche

 

Termocoppia/mV

Tipo

Campo

Standard

Precisione a 20°C

Precisione di base

Deriva termica

J (Fe-CuNi)

da -100 a +1200°C

CEI 584: 1998-06

< ±0,5°C, ±0,1% FS

Offset 0,1°C/°C,

Campo 0,05°C/°C

K (NiCr-Ni)

da -200 a +1370°C

L (Fe-CuNi)

da -100 a +600°C

DIN 43760: 1985-12

E (NiC-Cu)

da -200 a +1000°C

CEI 584: 1998-06

T (Cu-CuNi)

da -200 a +400°C

< ±0,5°C, ±0,2% FS

N (NiCrSi-NiSi)

da -180 a +1300°C

< ±0,5°C, ±0,1% FS

U (Cu-CuNi)

da 0 a +600°C

DIN 43760: 1985-12

R (PtRh-Pt)

da 0 a +1760°C

CEI 584: 1998-06

S (PtRh-Pt)

da 0 a +1760°C

B (PtRh-Pt)

da 0 a +1800°C

C

da 0 a +2300°C

ASTM E988

D

G

mV

da -100 a 200 mV

 

± 0,02% della scala

 
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TXDIN1600T
150,61
Stock: In magazzino
 
DIN Rail Mount Transmitter
TXDIN1600T-UKFS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
DIN Rail Mount Transmitter scaled for specific input/output requirements (please specify in order comments)
UWTC-CABLE
17.87
Stock: 7 settimane
 
USB Interface cable (required for connection to PC) mini Type B plug to Type A plug.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.