Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Fine Insulated Thermocouple Wire

TFIR,TFCH,TFCI,TFCC,TFCP,TFCY and TFAL

Fine Insulated Thermocouple Wire | TFIR,TFCH,TFCI,TFCC,TFCP,TFCY and TFAL

Fine Insulated Thermocouple Wire

26,41 TFIR-003-50

  • Insulated thermocouple wired with a single Strand
  • Extruded PFA
  • IEC or ANSI Colour Coded
  • Excellent in a Vacuum
  • Non-Flammable
  • Available in 15m/50ft. and 30m/100ft. Reels for Convenient Small Quantity Needs
  • Order a "Matched Pair"
  • Wire Sizes Available
    0.003" (0.07 mm)
    0.005" (0.12 mm)
    0.010" (0.25 mm)
    0.015" (0.38 mm)
    0.020" (0.51 mm)
    0.032" (0.81 mm)
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Thermocouple wire works on this link.

OMEGA's fine gauge single strand thermocouple wire is available in 15, 30, 150 and 300 metre (50, 100, 500 and 1000 ft.) reels. Each reel represents a single conductor for a particular thermocouple type. Wire diameters range from 0.07mm(0.003") up to 0.81mm(0.032"). The wire is covered by extruded PFA insulation. The insulation thickness is 0.08 mm (3 mil) for wire sizes equal to and less than 0.25 mm (0.010"). For wire sizes greater than 0.25 mm (0.010"), the insulation thickness is 0.2 mm (8 mil).

PFA Insulated Single Strand
  Alloy/Colour
Code
Nominal
Wire Dia.
mm (")
Model No.  Alloy/Colour Code Wire Dia.
mm (")
Model No.
J Iron
IEC = Black
ANSI = White
0.08 (0.003) TFIR-003-(*) E Chromel
(CHROMEGA™)
Purple
0.08 (0.003) TFCH-003-(*)
0.13 (0.005) TFIR-005-(*) 0.13 (0.005) TFCH-005-(*)
0.25 (0.010) TFIR-010-(*) 0.25 (0.010) TFCH-010-(*)
0.38 (0.015) TFIR-015-(*) 0.38 (0.015) TFCH-015-(*)
0.51 (0.020) TFIR-020-(*) 0.51 (0.020) TFCH-020-(*)
0.81 (0.032) TFIR-032-(*) 0.81 (0.032) TFCH-032-(*)
Constantan†
IEC = White
ANSI = Red
0.08 (0.003) TFCI-003-(*) Constantan†
IEC = White
ANSI = Red
0.08 (0.003) TFCC-003-(*)
0.13 (0.005) TFCI-005-(*) 0.13 (0.005) TFCC-005-(*)
0.25 (0.010) TFCI-010-(*) 0.25 (0.010) TFCC-010-(*)
0.38 (0.015) TFCI-015-(*) 0.38 (0.015) TFCC-015-(*)
0.51 (0.020) TFCI-020-(*) 0.51 (0.020) TFCC-020-(*)
0.81 (0.032) TFCI-032-(*) 0.81 (0.032) TFCC-032-(*)
T Copper
IEC = Brown
ANSI = Blue
0.08 (0.003) TFCP-003-(*) K Chromel
(CHROMEGA™)
IEC = Green
ANSI = Yellow
0.08 (0.003) TFCY-003-(*)
0.13 (0.005) TFCP-005-(*) 0.13 (0.005) TFCY-005-(*)
0.25 (0.010) TFCP-010-(*) 0.25 (0.010) TFCY-010-(*)
0.38 (0.015) TFCP-015-(*) 0.38 (0.015) TFCY-015-(*)
0.51 (0.020) TFCP-020-(*) 0.51 (0.020) TFCY-020-(*)
0.81 (0.032) TFCP-032-(*) 0.81 (0.032) TFCY-032-(*)
Constantan†
IEC = White
ANSI = Red
0.08 (0.003) TFCC-003-(*) Alumel
(ALOMEGA™)
IEC = White
ANSI = Red
0.08 (0.003) TFAL-003-(*)
0.13 (0.005) TFCC-005-(*) 0.13 (0.005) TFAL-005-(*)
0.25 (0.010) TFCC-010-(*) 0.25 (0.010) TFAL-010-(*)
0.38 (0.015) TFCC-015-(*) 0.38 (0.015) TFAL-015-(*)
0.51 (0.020) TFCC-020-(*) 0.51 (0.020) TFAL-020-(*)
0.81 (0.032) TFCC-032-(*) 0.81 (0.032) TFAL-032-(*)
†Constantan is matched to either iron, copper or Chromel (CHROMEGA™). When ordering “matched pairs,” be sure to specify TFCI with TFIR, TFCC with TFCP, or TFCC with TFCH.
* Insert standard length 50', 100', 500', 1000' for ANSI colour codes; 15M, 30M, 150M, 300M for IEC colour codes

Examples of pricing for just a few models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Below are some examples of typical part numbers. To order a specific part number not shown below please use the Part Number Builder beneath the To Order box.
IEC Colour Coded Thermocouple Wire
  
IEC-TFCY-005-15M
25.49
Stock: 4 settimane
 
0.13 mm (0.005") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 15 m/50 ft. reel, (for Type K)
  
IEC-TFAL-005-15M
25.49
Stock: 3 settimane
 
0.13 mm (0.005") Diameter, Alumel ( ALOMEGA ®), 15 m/50 ft. reel, (for Type K)
  
IEC-TFCP-015-15M
25.96
Stock: 3 settimane
 
0.38 mm (.015") Diameter, Copper, 15 m/50 ft. reel, (for Type T)
  
IEC-TFCC-015-15M
25.49
Stock: 3 settimane
 
0.38 mm (0.015") Diameter, Constantan*, 15 m/50 ft. reel, (for Type T)
  
IEC-TFAL-003-30M
€46.49
Stock: 1 settimana
 
0.8 mm (0.003") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 30 m/100 ft. reel, (for Type K)
  
IEC-TFAL-005-150M
193.72
Stock: 1 settimana
 
0.13 mm (0.005") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 150 m/500 ft. reel, (for Type K)
  
IEC-TFCC-003-30M
46.49
Stock: 3 settimane
 
0.8 mm (0.003") Diameter, Constantan, 30 m/100 ft. reel, (for Type E)
  
IEC-TFCP-003-30M
46.49
Stock: 3 settimane
 
0.8mm (0.003") Diameter, Copper, 30 m/100 ft. reel, (for Type T)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFCP-003-50
TFCP-003-50
25.49
Stock: 3 settimane
 
0.08 mm (.003") Diameter, Copper, 15 m/50 ft. reel, (for Type T)
  
IEC-TFCY-005-150M
193.72
Stock: 4 settimane
 
0.13 mm (0.005") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 150 m/500 ft. reel, (for Type K)
  
IEC-TFCY-003-30M
46.49
Stock: 1 settimana
 
0.8 mm (0.003") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 30 m/100 ft. reel, (for Type K)
ANSI Colour Coded Thermocouple Wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFIR-010-50
TFIR-010-50
25.96
Stock: 3 settimane
 
0.25 mm (0.010") Diameter, Iron, 15 m/50 ft. reel (for Type J)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFIR-010-100
TFIR-010-100
47.35
Stock: 3 settimane
 
0.25 mm (0.010") Diameter, Iron, 30 m/100 ft. reel (for Type J)
  
TFCI-010-100
47.35
Stock: In magazzino
 
0.25 mm (0.010") Diameter, Constantan*, 30 m/100 ft. reel, (for Type J)
  
TFCC-003-50
25.49
Stock: 3 settimane
 
0.08 mm (0.003") Diameter, Constantan*, 15 m/50 ft. reel, (for Type T)
  
TFAL-003-50
25.49
Stock: 3 settimane
 
0.08 mm (.003") Diameter, Alumel ( ALOMEGA ®), 15 m/50 ft. reel, (for Type K)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFAL-010-50
TFAL-010-50
25.49
Stock: 5 settimane
 
0.25 mm (0.010") Diameter, Alumel ( ALOMEGA ®), 15 m/50 ft. reel, (for Type K)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFAL-005-100
TFAL-005-100
46.49
Stock: 3 settimane
 
0.13 mm (0.005") Diameter, Alumel ( ALOMEGA ®), 30 m/100 ft. reel, (for Type K)
  
TFAL-020-100
47.35
Stock: 7 settimane
 
0.50 mm (0.020") Diameter, Alumel ( ALOMEGA ®), 30 m/100 ft. reel, (for Type K)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFAL-020-50
TFAL-020-50
25.49
Stock: 7 settimane
 
0.50 mm (0.020") Diameter, Alumel ( ALOMEGA ®), 15 m/50 ft. reel, (for Type K)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFCY-005-100
TFCY-005-100
46.49
Stock: In magazzino
 
0.13 mm (0.005") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 30 m/100 ft. reel, (for Type K)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFCY-003-50
TFCY-003-50
25.49
Stock: 3 settimane
 
0.08 mm (.003") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 15 m/50 ft. . reel, (for Type K)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TFCY-010-50
TFCY-010-50
25.49
Stock: 1 settimana
 
0.25 mm (0.010") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 15 m/50 ft. reel, (for Type K)
  
TFCY-020-100
47.35
Stock: 3 settimane
 
0.50 mm (0.020") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 30 m/100 ft. reel, (for Type K)
  
TFCY-020-50
25.49
Stock: 3 settimane
 
0.50 mm (0.020") Diameter, Chromel (CHROMEGA ®), 15 m/50 ft. reel, (for Type K)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *Constantan is matched to either iron, copper or CHROMEGA ® When ordering “matched pairs,” be sure to specify TFCI with TFIR, TFCC with TFCP, or TFCC with TFCH.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Colour Code Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per ANSI
IEC- per IEC

(2) Thermocouple Alloy Seleziona da:
IR per Iron (J)
CI per Constantan* (J)
CH per Chromel (CHROMEGA™) (E)
CC per Constantan* (E)
CP per Copper (T)
CC per Constantan* (T)
CY per Chromel (CHROMEGA™) (K)
AL per Alumel (ALOMEGA™) (K)

*Constantan is matched to either iron copper or Chromel (CHROMEGA™). When ordering matched pairs be sure to specify TFCI /TFIR or TFCC /TFCP or TFCC / TFCH.



(3) Wire Diameter Seleziona da:
003 per 0.08 mm 0.003 Inch
005 per 0.13 mm 0.005 Inch
010 per 0.25 mm 0.010 Inch
015 per 0.38 mm 0.015 Inch
020 per 0.51 mm 0.020 Inch
032 per 0.81 mm 0.032 Inch

(4) Reel Length Seleziona da:
50 per 50 Feet (for ANSI colours)
15M per 15 metres (for IEC colours)
100 per 100 Feet (for ANSI colours)
30M per 30 metres (for IEC colours)
500 per 500 Feet (for ANSI colours)
150M per 150 metres (for IEC colours)
1000 per 1000 Feet (for ANSI colours)
300M per 300 metres (for IEC colours)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.