Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Valvole a solenoide a tre vie con attacco G1/8 & G1/4

SVM4100 and SVM4300 Series

Valvole solenoidi a tre vie | SVM4100 and SVM4300 Series

Valvole solenoidi a tre vie

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Ordinare il corpo della valvola, bobina e connettore DIN, dalla tabella qui sotto
  • Azionamento diretto a tre vie
  • Per tubi di dimensione G 1/8 e G 1/4
  • Modelli normalmente aperti e normalmente chiusi
  • Temperatura di processo fino a 140°C
  • 12 o 24 VCC, 115 o 230 VCA, bobina da 8 Watt disponibile
Riscaldatori e valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The SVM4100 and SVM4300 Series are direct acting 3-way solenoid valves. The valves have a brass body with brass and stainless steel wetted parts and a FKM seal material. A temperature range of -10 to 140°C makes this valve ideal for neutral media such as compressed air, inert gas, water and synthetic oils.

Operating coils are ordered separately and available for 12 Vdc, 24 Vdc, 24 Vac, 115 Vac and 230 Vac, all ±10%.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Maximum Process Temperature: 140°C limited by FKM seals
Maximum Ambient Temperature: Coil dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time (msec):
   AC: 8 to 15
   DC: 10 to 20
Closing Time (msec):
   AC: 8 to 15
   DC: 10 to 20
Cycling Rate: Approx. 1000 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Moulding Material:
   Black Polyester (Class F 155°C max.): SV8COIL-115VAC/50 to 60HZ, SV8COIL-24VDC, SV8COIL-24VAC/50 to 60HZ, SV8COIL-220 to 240VAC/50 to 60HZ
   Black Polyamide (Class F 155°C max.): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC


Materials of Construction Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
Orifice: Stainless Steel 300
Sealing Material: FKM

Coil Specifications
Coil: 8 W
Inrush: 25 VA
Holding: 14.5 VA
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
3-way normally open solenoid valves. 3rd Way exhaust orifice is same diameter as main orifice. Order coil seperately
  
SVM4101
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1 mm dia orifice; kv = 0.8 l/mn; MOPD 18 bar
  
SVM4102
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1.5 mm dia orifice; kv = 1.4 l/mn; MOPD 10 bar
  
SVM4103
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 2.5 mm dia orifice; kv = 3.2 l/mn; MOPD 4 bar
  
SVM4104
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 3 mm dia orifice; kv = 4 l/mn; MOPD 3.5 bar
  
SVM4105
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1 mm dia orifice; kv = 0.8 l/mn; MOPD 18 bar
  
SVM4106
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1.5 mm dia orifice; kv = 1.4 l/mn; MOPD 10 bar
  
SVM4107
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 2.5 mm dia orifice; kv = 3.2 l/mn; MOPD 4 bar
  
SVM4108
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 3 mm dia orifice; kv = 4 l/mn; MOPD 3.5 bar
3-way normally closed solenoid valves. 3rd way exhaust orifice is fixed at 2.5 mm dia on all bodies. Order coil seperately
  
SVM4301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1 mm dia orifice; kv = 0.45 l/mn; MOPD 20 bar
  
SVM4302
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1.5 mm dia orifice; kv = 1.4 l/mn; MOPD 15 bar
  
SVM4303
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 2 mm dia orifice; kv = 2 l/mn; MOPD 10 bar
  
SVM4304
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 2.5 mm dia orifice; kv = 3.2 l/mn; MOPD 6 bar
  
SVM4305
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 3 mm dia orifice; kv = 4 l/mn; MOPD 5 bar
  
SVM4306
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1 mm dia orifice; kv = 0.45 l/mn; MOPD 20 bar
  
SVM4307
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1.5 mm dia orifice; kv = 1.4 l/mn; MOPD 15 bar
  
SVM4308
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 2 mm dia orifice; kv = 2 l/mn; MOPD 10 bar
  
SVM4309
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 2.5 mm dia orifice; kv = 3.2 l/mn; MOPD 6 bar
  
SVM4310
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 3 mm dia orifice; kv = 4 l/mn; MOPD 5 bar
Operating Coils (order separately)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
47.41
Stock: 3 settimane
 
8 W coil for 12 Vdc, 155°C (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
51.68
Stock: 1 settimana
 
8 W coil for 24 Vdc; 155°C (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
50.65
Stock: 1 settimana
 
8 W coil for 24 Vac, 50 to 60Hz, 155°C (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
50.64
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 110 to 120 Vac, 50 to 60Hz, 155°C (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
46.46
Stock: In magazzino
 
8 W coil for 220 to 240 Vac, 50 to 60Hz, 155°C (Class F)
Electrical connectors and leads (order separately)
  
SVM-SDC
6.06
Stock: 2 settimane
 
Standard DIN connector with screw terminals and PG9 cable gland
  
SVM-SDC-1M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Standard DIN connector moulded with 1 metre of 3-core cable
  
SVM-SDC-2M
21.42
Stock: 1 settimana
 
Standard DIN connector moulded with 2 metres of 3-core cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Order valves, coils and electrical connectors separately.
Esempio di Ordinazione:  (1) SV8COIL-24DC 24 Vdc, 8 watt solenoid coil, €51.68 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.