Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Valvole a solenoide a due vie, normalmente aperte o normalmente chiuse. Con raccordi 1/4 e 1/8

SVM3300 Series

low cost solenoid valves | SVM3300 Series

low cost solenoid valves

104,64 SVM3301

1 anno di garanzia CE
  • Ordinare il corpo della valvola , bobina e connettore DIN, dalla tabella qui sotto
  • Ideale per aria compressa, Gas inerti, Acqua e oli sintetici
  • Modelli normalmente aperti e normalmente chiusi
  • Attacco filettato a G 1/8 e G 1/4
  • 12 o 24 VCC e 24, 115 o 230 VCA (50 a 60Hz), bobina da 8 e 12 watt disponibili
  • Temperaratura di processo 140°C
Riscaldatori e valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie di elettrovalvole SVM3300 a 2 vie sono ad azione diretta, normalmente chiuse o normalmente aperte dotate di corpo in ottone con parti in acciaio inossidabile e materiale di tenuta FKM. L'intervallo di temperatura del fluido è da -10 a +140 ° C. Sono ideali per i fluidi neutrali come l'aria compressa, gas inerti, acqua e oli sintetici.
Le bobine sono ordinabili separatamente e disponibili per 12 VCC, 24 VCC, 24 VCA, 115 VCA e 230 VCA.

SPECIFICHE
Posizione di montaggio: tutte; preferibilmente con il sistema del solenoide dall'altro
Temperatura massima di processo: 140°C limitata dalle tenute FKM
Tolleranza di tensione: ±10%
Tempo di apertura (ms):
   CA: da 10 a 20
   CC: 20 a 80, in funzione della pressione dell'orifizio
Tempo di chiusura(ms):
   CA e CC: approssimativamente da 20 a 30
Cycling Rate: appross. 1000 cpm
Carico di lavoro: continuo (100%)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Valvola a solenoide a 2 vie normalmente chiusa con attacchi con filetto G 1/8 . Ordinare bobina separatamente.
  
SVM3301
104.64
Stock: 17 settimane
 
G 1/8; 1.5 mm dia orifizio ; kv = 1.4 l/mn
  
SVM3302
104.63
Stock: 4 settimane
 
G 1/8; 2 mm dia orifizio; kv = 2 l/mn
  
SVM3303
104.63
Stock: 19 settimane
 
G 1/8; 2.5 mm dia orifizio; kv = 3.2 l/mn
  
SVM3304
104.63
Stock: 19 settimane
 
G 1/8; 3 mm dia orifizio; kv = 4 l/mn
  
SVM3305
104.64
Stock: 17 settimane
 
G 1/8; 4.5 mm dia orifizio; kv = 6.5 l/mn
Valvola a solenoide a 2 vie normalmente chiusa con attacchi con filetto G 1/4 . Ordinare bobina separatamente.
  
SVM3306
104.63
Stock: 19 settimane
 
G 1/4; 1.5 mm dia orifizio; kv = 1.4 l/mn
  
SVM3307
104.63
Stock: 19 settimane
 
G 1/4; 2 mm dia orifizio; kv = 2 l/mn
  
SVM3308
104.63
Stock: 4 settimane
 
G 1/4; 2.5 mm dia orifizio; kv = 3.2 l/mn
  
SVM3309
104.64
Stock: 4 settimane
 
G 1/4; 3 mm dia orifizio; kv = 4 l/mn
  
SVM3310
96.00
Stock: 4 settimane
 
G 1/4; 4.5 mm dia orifizio; kv = 6.5 l/mn
  
SVM3311
104.64
Stock: 17 settimane
 
G 1/4; 5.5 mm dia orifizio; kv = 9 l/mn
Valvola a solenoide a 2 vie normalmente aperta con attacchi con filetto G 1/8 . Ordinare bobina separatamente.
  
SVM3301-NO
114.02
Stock: 17 settimane
 
G 1/8; 1.5 mm dia orifizio; kv = 1.4 l/mn
  
SVM3302-NO
114.02
Stock: 4 settimane
 
G 1/8; 2 mm dia orifizio; kv = 2 l/mn
  
SVM3303-NO
114.02
Stock: 4 settimane
 
G 1/8; 2.5 mm dia orifizio; kv = 3.2 l/mn
  
SVM3304-NO
114.02
Stock: 4 settimane
 
G 1/8; 3 mm dia orifizio; kv = 4 l/mn
  
SVM3305-NO
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 4.5 mm dia orifizio; kv = 6.5 l/mn
Valvola a solenoide a 2 vie normalmente aperta con attacchi con filetto G 1/4 . Ordinare bobina separatamente.
  
SVM3306-NO
114.02
Stock: 4 settimane
 
G 1/4; 1.5 mm dia orifizio; kv = 1.4 l/mn
  
SVM3307-NO
114.02
Stock: 19 settimane
 
G 1/4; 2 mm dia orifizio; kv = 2 l/mn
  
SVM3308-NO
114.02
Stock: 4 settimane
 
G 1/4; 2.5 mm dia orifizio; kv = 3.2 l/mn
  
SVM3309-NO
114.02
Stock: 2 settimane
 
G 1/4; 3 mm dia orifizio; kv = 4 l/mn
  
SVM3310-NO
114.02
Stock: 17 settimane
 
G 1/4; 4.5 mm dia orifizio; kv = 6.5 l/mn
  
SVM3311-NO
114.02
Stock: 2 settimane
 
G 1/4; 5.5 mm dia orifizio; kv = 9 l/mn
Bobine operative (ordinabili separatamente)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
47.41
Stock: 3 settimane
 
Bobina da 8 W per 12 VCC, 155°C (Classe F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
51.68
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 8 W per 24 VCC; 155°C (Classe F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
50.65
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 8 W per 12 VCA, da 50 a 60Hz, 155°C (Classe F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
50.64
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 8W da 110 a 120 VCA, da 50 a 60Hz, 155°C (Classe F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
46.46
Stock: In magazzino
 
Bobina da 8W da 220 a 240 VCA,da 50 a 60Hz, 155°C (Classe F)
  
SV12COIL-12DC
69.14
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 12 W da 12 VCC, 155°C (Classe F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
67.70
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 12 W da 24 VCC, 155°C (Classe F)
  
SV12COIL-115AC
59.88
Stock: 4 settimane
 
Bobina da 12 W da 110 a 120 VCA, 50 Hz, 155°C (Classe F)
  
SV12COIL-220AC
59.88
Stock: 4 settimane
 
Bobina da 12 W da 220 a 240 VCA, 50 Hz, 155°C (Classe F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
97.10
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 14 W da 12 VCC, 180°C (Classe H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
97.11
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 14 W da 24 VCC, 180°C (Classe H)
  
SV14COIL-115AC
94.96
Stock: 19 settimane
 
Bobina da 14 W da 110 a 120 VCA, 50 Hz, 180°C (Classe H)
  
SV14COIL-220AC
94.96
Stock: 4 settimane
 
Bobina da 14 W da 220 a 240 VCA, da 50 a 60Hz, 180°C (Classe H)
Connettori elettrici e cavi (ordinabili separatamente)
  
SVM-SDC
6.06
Stock: 2 settimane
 
Connettore standard DIN con viti terminali e attacco PG9
  
SVM-SDC-1M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore standard DIN pressofuso con 1 metro di cavo 3-core
  
SVM-SDC-2M
21.42
Stock: 1 settimana
 
Connettore standard DIN pressofuso con 2 metri di cavo 3-core
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Ordinare valvole, bobine e connettori elettrici separatamente.
Esempio di Ordinazione:  (1) SVM3301 Corpo valvola normalmente chiuso con attacco G 1/8, €104.64  plus (1) SV8COIL-24DC Bobina a solenoide a 8W, 24VCC, €51.68, €104.64 + 51.68 = €156.32
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.