Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Valvole solenoidi ad azionamento diretto a due vie con raccordi G1/8 e G1/4

SVM3100 Series

Valvole a solenoide ad azionamento diretto | SVM3100 Series

Valvole a solenoide ad azionamento diretto

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Ordinare il corpo della valvola, l'avvolgimento e il connettore DIN separati , dalle tavole qui in basso
  • Ideali per aria compressa , gas inerti, acqua, e oli sintetici
  • Attacco al processo G 1/8 and G 1/4
  • Normalmente chiuse
  • Temperature di processo fino a 140°C
  • 12 o 24 VCC e 24, 115 o 230 VCA, disponibili avvolgimenti ad 8 W
Riscaldatori e valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie SVM3100 di elettrovalvole a 2-vie ad azione diretta, sonomalmente chiuse dotate di corpo in ottone con parti in acciaio inossidabile e materiale di tenuta FKM. L'intervallo di temperatura del fluido è da -10 a +140 ° C. Sono ideali per i fludi neutri come l’aria compressa, gas inerti, acqua e oli sintetici.
Bobine operative possono essere ordinate separatamente e disponibili per 12 VCC, 24 VCC, 24 VCA, 115 VCA e 230 VCA, tutti ± 10%.br>
SPECIFICHE
Posizione di montaggio: qualsiasi(preferibilmente con il sistema solenoide in alto)
Massima temperatura di processo: 140°C limitata dalle tenute FKM
Massima temperatura ambiente: dipendente dalla bobina (controllare dati della bobina)
Tollanza di tensione: ±10%
Tempo di apertura (msec):
   CA: da 10 a 20
   CC: da 20 a 80 dipendente dall'orifizio e dalla pressione
Tempo di chiusura (msec):
   CA e CC: Appross. da 20 a 30
Numero di cicli: Appross. 1000 cpm
Cicli di carico: Continui (100%)
Materiale pressofuso bobina:
   Poliestere nero (Classe F 155°C max.): SV8COIL-115VCA/50 a 60HZ, SV8COIL-24VCC, SV8COIL-24VCA/50 a 60HZ, SV8COIL-220 a 240VCA/50 a 60HZ
   Poliammide nera (Classe F 155°C max.): SV8COIL-12CC, SV8COIL-24CC


Materiali Corpo: Ottone
Rinforzo tubo: Ottone
Struttura portante: Acciaio inossidabile 400
Pistone: Acciaio inossidabile 400
Molla: Acciaio inossidabile 300
Anello di contatto: Rame
Orifizio: Ottone
Materiale guarnizione: FKM

Specifiche della bobina
Bobina: 8 W
Afflusso: 25 VA
Holding: 14 VA
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Valvole a solenoide a due vie normalmente aperte; con raccordi filettati G 1/8 . Ordinare l'avvolgimento separatamente
  
SVM3101
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 1.7 mm dia orifizio; kv = 1.5 l/mn; MOPD 30 bar CA, 15 bar CC
  
SVM3103
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 2.2 mm dia orifizio; kv = 2.1 l/mn; MOPD 20 bar CA, 10 bar CC
  
SVM3104
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 2.8 mm dia orifizio; kv = 3.5 l/mn; MOPD 12 bar CA, 6 bar CC
  
SVM3105
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/8; 4 mm dia orifizio ; kv = 5 l/mn; MOPD 6 bar CA, 2 bar CC
Valvole a solenoide a due vie normalmente aperte; con raccordi filettati G 1/4 . Ordinare l'avvolgimento separatamente
  
SVM3106
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
G 1/4; 1.7 mm dia orifizio; kv = 1.5 l/mn; MOPD 30 bar CA, 15 bar CC
  
SVM3108
73.78
Stock: 2 settimane
 
G 1/4; 2.2 mm dia orifizio; kv = 2.1 l/mn; MOPD 20 bar CA, 10 bar CC
  
SVM3109
73.78
Stock: 4 settimane
 
G 1/4; 2.8 mm dia orifice; kv = 3.5 l/mn; MOPD 12 bar CA, 6 bar CC
  
SVM3110
73.78
Stock: 2 settimane
 
G 1/4; 4 mm dia orifizio; kv = 5 l/mn; MOPD 6 bar CA, 2 bar CC
Bobina operativa (ordinare separatamente)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
47.41
Stock: 3 settimane
 
Bobina da 8 W a 12 VCC, 155°C (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
51.68
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 8 W a 24 VCC, 155°C (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
50.65
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 8 W a 24 VCC, da 50 a 60Hz, 155°C (Classe F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
50.64
Stock: 1 settimana
 
Bobina da 8 W da 110 a 120 VCA ,da 50 a 60Hz, 155°C (Classe F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
46.46
Stock: In magazzino
 
Bobina da 8 W da 220 a 240 VCA,da 50 a 60Hz, 155°C (Classe F)
Connettori elettrici e fili (ordinare separatamente)
  
SVM-SDC
6.06
Stock: 2 settimane
 
Connettore standard DIN con viti terminali e connettore cavo PG9
  
SVM-SDC-1M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore standard DIN pressofuso con 1 metro di cavo a 3-core
  
SVM-SDC-2M
21.42
Stock: 1 settimana
 
Connettore standard DIN pressofuso con 2 metri di cavo a 3-core
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Ordinare valvolve, bobine e connessioni elettriche separatamente.
Esempio di Ordinazione: (1) SV8COIL-24DC 24 VdCC , Avvolgimento solenoide a 8 watt, €51.68  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.