Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettore/trasmettitore per sonde sanitarie Pt100 con connettore M12, corpo a prova di spruzzi e cavo integrato.

Serie SPRTX-SS

Connettore / trasmettitore Pt100 per sonde sanitarie a 4-20 mA. | Serie SPRTX-SS

199,02 SPRTX-SS1-M12-1

  • Trasmettitore Pt100 con design mini che si applica direttamente a sensori con connettore M12.
  • Uscita a 2 fili, da 4 a 20 mA.
  • Precisione ±0,5% a fondo scala.
  • Esclusiva protezione da rottura.
  • Condizionatore di segnale incapsulato con involucro del connettore a tenuta d'acqua.
  • Cavo da 4 m (12') integrato con conduttori scoperti a un'estremità.
Trasmettitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il trasmettitore Pt100 di temperatura SPRTX–SS è un trasmettitore industriale ad alte prestazioni e basso costo progettato per il collegamento diretto alla maggior parte delle sonde Pt100 CIP con un collegamento M12. Il trasmettitore SPRTX-SS si collega direttamente a una sonda Pt100 con collegamento M12, come ad esempio quelle della Serie PRS-S-M12C di OMEGA™, e fornisce un segnale di uscita standard da 4 a 20 mA.

CARATTERISTICHE
Resistenza max del circuito: Tensione di alimentazione:
Intervallo di uscita: (Vs ? 9 V)/0,020 A.
Precisione: linearizzato da 4 a 20 mA Cc sull'intervallo di ingresso specificato.
Ripetibilità: ±0,5% FS a 23 °C (73 °F).
Effetto temperatura: ±0,25 °C (0,5 °F).
Ingresso: ±0,00022 mA/°C (0,00012 mA/°F).
Temperatura ambiente: RTD, Pt100 (curva 0,00385), 3 o 4 fili; connettore femmina M12 a 4 pin.
Collegamento sonda/sensore: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F).
Connessione di uscita: femmina M12 a 4 pin.
Approvazioni: cavo a 2 fili integrato schermato in poliuretano, lunghezza 4 m (12').
Dimensioni: marcato CE.
Peso: 76 A x 20 diam mm (3,0 x 0,8") senza cavo.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX2-100
TX2-100
44.53
Stock: 7 settimane
 
Cavo di prolunga schermato a 2 conduttori, 30 m (100').
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentatore stabilizzato, 24 Vcc, 750 mA, conduttori stagnati, ingresso 90-260 Vca, spine internazionali.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
* Per gli involucri Serie ELJ e i sotto-pannelli, visitare il sito it.omega.com/sce_elj.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.