Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettori mini in ceramica per temperature eccezionalmente alte, compresa la serie per applicazioni ad alto vuoto

Serie SHX-(*) e USHX

Connettori mini in ceramica per temperature eccezionalmente alte. | Serie SHX-(*) e USHX

9,96 SHX-K-M

  • Struttura in Ceramica per Impieghi Difficili
  • Design del Corpo in Pezzo Unico con Coperchio Rimovibile
  • Viti di Fissaggio più Grandi per un Facile Cablaggio
  • Accetta Fili a Trefoli o Solidi Fino a 0,8 mm di Diametro
  • La Serie USHX Non Ha Smalto o Marcatura a Inchiostro che Contaminerebbe Fornaci Sotto Alto Vuoto
  • Usa Punti con Codice Colore per l’Identificazione del Tipo a Termocoppia, (Rimovibile per la USHX)
  • Temperatura Nominale del Corpo in Ceramica: 650°C (1200°F)
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I connettori sub-mini SHX sono ideali per usi con cavi per termocoppia di dimensione ridotte in applicazioni dove sono presenti alte temperature. Il connettore SHX riporta un codice a punti permanente conforme agli standard IEC e OMEGA; per applicazioni come fornaci ad alto vuoto in cui un'eventuale contaminazione può avere effetti negativi sul processo, i connettori USHX vengono forniti con punto per codifica colori rimovibile. La realizzazione in due parti di ceramica assicura una lunga durata, mentre le viti di fissaggio più grandi permettono un facile cablaggio.

CARATTERISTICHE
I connettori mini in ceramica per temperature eccezionalmente alte tipo SHX e USHX hanno struttura in ossido di alluminio a elevata purezza, esclusiva OMEGA, classificata da -29 a 650 °C.

  Omega SHX mini ceramic thermocouple connector dimensions

Esempi dei modelli più popolari sono indicati nella tabella "Ordinare" che segue. Esistono molti altri modelli disponibili, si prega di consultare la scheda tecnica pdf che illustra tutti i modelli.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Connettori smaltati
Codice Colore IEC
SHX-KI-M
9.96
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo K
SHX-KI-F
11.61
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina ad alta temperatura, tipo K
SHX-NI-M
9.96
Stock: 1 settimana
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo N
SHX-NI-F
11.61
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina ad alta temperatura, tipo N
SHX-R/SI-M
9.96
Stock: 4 settimane
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo R/S
Codice Colore ANSI
SHX-K-M
9.96
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo K
SHX-K-F
11.61
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina ad alta temperatura, tipo K
SHX-J-M
9.96
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo J
SHX-J-F
11.61
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina ad alta temperatura, tipo J
SHX-E-M
10.14
Stock: 1 settimana
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo E
SHX-R/S-M
9.96
Stock: 4 settimane
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo R/S
SHX-R/S-F
11.61
Stock: In magazzino
 
Connettore femmina ad alta temperatura, tipo R/S
SHX-G-F
12.02
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina ad alta temperatura, tipo G
SHX-D-M
9.96
Stock: 1 settimana
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo D
SHX-U-M
9.96
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio ad alta temperatura, non compensato o tipo B
Connettori non smaltati
Codice Colore IEC
USHX-KI-M
11.16
Stock: 4 settimane
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo K, non smaltato, codice colore IEC
USHX-KI-F
12.26
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina ad alta temperatura, tipo K, non smaltato, codice colore IEC
Codice Colore ANSI
USHX-K-M
10.96
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio ad alta temperatura, tipo K, non smaltato, codice colore ANSI
USHX-J-F
13.66
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina ad alta temperatura, tipo J, non smaltato, codice colore ANSI
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: i connettori tipo U non compensati (modello SHX-U) sono usati con termocoppie tipo B (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
Nota: per ordinare connettori non smaltati (tipo USHX), aggiungere il prefisso "U" al codice prodotto; nessun costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.