Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore portatile di temperatura/umidità. Disponibile con interfacce USB e wireless.

Serie RH820

Misuratore portatile di temperatura/umidità.   | Serie RH820

Misuratore portatile di temperatura/umidità.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • La porta USB fornisce un'eccellente interfaccia utente (RH820U).
  • Trasmissione wireless bidirezionale 2 vie (RH820W).
  • 2 sensori di temperatura (interno NTC ed esterno tipo K) e sensore di umidità compreso.
  • Bulbo umido/asciutto, punto di rugiada e %UR.
  • Funzione MIN/MAX/MEDIA/REL/MANTENIMENTO.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie RH820 comprende misuratori portatili di base con prestazioni elevate, disponibili con connettività USB o wireless. Questi dispositivi offrono un doppio display per visualizzare la temperatura e l'umidità dai sensori integrati e possono alternativamente visualizzare i dati da una termocoppia tipo K separata, collegata per mezzo di un connettore miniatura di tipo SMP. La funzione di salvataggio permette la memorizzazione fino a 256 letture (nessuna registrazione dell'ora) nella memoria non volatile interna. È incluso il software per le versioni USB e wireless, per permettere di registrare su PC i dati di temperatura interna/esterna e di umidità relativa. La versione USB include il cavo di interfaccia; la versione wireless include il ricevitore.

CARATTERISTICHE
Display: LCD a 3,5" cifre, con lettura massima 1999.
Indicazione di batteria quasi scarica: quando la tensione della batteria scende sotto il livello funzionale,
appare "".
Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), <80% UR.
Condizioni di stoccaggio: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F); da 0 a 70% UR senza batteria nel misuratore.
Precisione: precisione dichiarata a 23 °C a ±5 °C <75% UR.
Batteria: quattro "AAA" da 1,5 V (incluse).
Dimensioni: 160 A x 83 L x 38 mm P (6,3 x 3,3 x 1,5").
Peso: circa 265 g (0,6 lb)
(batterie incluse).
Intervallo di temperatura.
Intervallo:
da -50 a 1000 °C
(da -58 a 1832 °F).
Precisione: ±(0,1% lett +1 °C) da
-50 a 1000 °C; ±(0,1% lett +2 °F) da
-58 a 1832 °F.
Temperatura.
Sensore:
sensore di temperatura a termistore.

Intervallo: da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F).
Risoluzione: 0,1°C/°F.
Precisione: ±2 °C da 0 a 10 °C, ±0,5 °C da 10 a 45 °C; ±2 °C da 45 a 60 °C;
±4 °F da 32 a 50 °F, ±1 °F da 50 a 113 °F; ±4 °F da 113 a 140 °F.
Umidità relativa.
Sensore:
sensore di umidità capacitivo.
Intervallo: da 0 a 100% UR, senza condensa.
Precisione: ±2,5% a 25 °C (77 °F), da 10 a 90% UR; ±5% a 25 °C (77 °F), da 0 a 10% UR, da 90 a 100% UR.
Tempo di risposta del sensore per il 90% dell'intervallo totale: 60 s tipico.
Isteresi del sensore (escursione da 10% a 90%, a 10% UR): ±1% UR tipica.
Intervallo di frequenza RH820W: 910~920 mHz, consumo di corrente ridotto, minore di 1 mA, la distanza di trasmissione può raggiungere i 25 m.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RH820
205,43
Stock: 1 settimana
 
Misuratore portatile di temperatura/umidità.
Accessori
  
HH800-ADAPTOR-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA (solo per i modelli USB), spina GB a 3 poli.
  
HH800-ADAPTOR-EU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA (solo per i modelli USB), spina GB a 2 poli.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-800
SC-800
€18.25
Stock: 1 settimana
 
Custodia morbida per la serie HH800.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di 4 batterie "AAA", termocoppia tipo K, involucro in gomma, calibrazione NIST (senza punti) e manuale utente. Il modello RS820W viene fornito anche con software e ricevitore, il modello RH820U viene fornito con software e cavo USB.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.