Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD Probe with Standard Connector

PR-13

RTD Probe With Standard Connector For Easy Connection
 | PR-13

RTD Probe With Standard Connector For Easy Connection

80,19 PR-13H-3-100-1/4-6

  • Standard male 3-prong connector (mating female sold separately)
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class "A" accuracy* conforming to IEC 60751
  • Diameters available: 1/8", 3/16" and 1/4"
  • 316 stainless steel sheath construction
  • PT100 Ω and PT1000 Ω platinum element offered
  • Standard probe lengths of 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PR-13 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-13(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

The PR-13 RTD probe assembly has a 3-prong Omega "OTP" standard style connector for easy connection to extension cables, hand-held meters or other instrumentation. Probe diameter is 1/8", 3/16" or 1/4". The measuring portion of the probe can be simply inserted into a container to measure liquid temperature, or fixed into place in a pipe, tank, or vessel using an optional "BRLK" or "SSLK" compression fitting. These probes can be ordered with PT100 or PT1000 resistance element.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PR-13H-3-100-1/4-6
80,19
Stock: 1 settimana
 
RTD probe with connector, 6 in length
PR-13E-3-100-1/8-6
111,98
Stock: 6 settimane
 
RTD probe with connector, 6 in length
PR-13L-3-100-1/4-12
79,40
Stock: 6 settimane
 
RTD probe with connector, 12 in length
PR-13H-3-100-1/8-9
83,94
Stock: 6 settimane
 
RTD probe with connector, 9 in length
PR-13E-3-100-1/8-12
131,78
Stock: 6 settimane
 
RTD probe with connector, 12 in length
PR-13E-3-100-1/4-4
105,37
Stock: 1 settimana
 
RTD probe with connector, 4 in length
PR-13L-3-100-1/4-3
70,88
Stock: 6 settimane
 
RTD probe with connector, 3 in length
PR-13E-3-100-1/4-18
151,61
Stock: 1 settimana
 
RTD probe with connector, 18 in length
PR-13L-3-100-1/4-9
76,55
Stock: 1 settimana
 
RTD probe with connector, 9 in length
PR-13H-3-100-1/4-18
95,16
Stock: 6 settimane
 
RTD probe with connector, 18 in length
PR-13H-3-100-1/4-9
83,94
Stock: 6 settimane
 
RTD probe with connector, 9 in length
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RANGE Seleziona da:
L per LOW (-50 to 250°C)
H per HIGH (-50 to 450°C)
E per EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Seleziona da:
3 per 3-WIRE

(3) OHMS Seleziona da:
100 per 100 OHMS
1000 per 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Seleziona da:
1/8 per 1/8" DIAMETER
3/16 per 3/16" DIAMETER
1/4 per 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Seleziona da:
2 per 2 INCHES
3 per 3 INCHES
4 per 4 INCHES
6 per 6 INCHES
9 per 9 INCHES
12 per 12 INCHES
18 per 18 INCHES
24 per 24 INCHES
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.