Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensori di temperatura RTD con connettori micro DIN.

Serie PR-24

Sensori di temperatura RTD. | Serie PR-24

Sensori di temperatura RTD.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Classificati IP65.
  • Acciaio inox 316.
  • Costruzione robusta con isolamento minerale.
  • Opzioni disponibili: Pt100 e Pt1000.
  • Alta precisione, con configurazione Pt100 Classe A a 4 fili come standard.
  • Temperatura massima: 250°C (480°F) di processo; 125°C (257°F) al connettore.
  • Temperatura minima: -50°C (-58°F) di processo; -30°C (-22°F) al connettore.
  • Pressione nominale: 150 bar.
  • Disponibile con guaine di qualsiasi lunghezza; vedere la nota sotto la tabella "Per ordinare".
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

Le sonde RDT della Serie PR-24 di Omega sono dotate di connettori micro DIN standard di mercato per una facile installazione ed una rapida sostituzione.
Il connettore classificato IP65 con guaina interamente in acciaio inox e costruzione con filettatura integrata, è ideale per impieghi in ambienti industriali gravosi.
Le filettature di processo standard sono G¼", G½", ¼", NPT e ½" NPT; altre filettature sono disponibili su richiesta.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sonde Pt100 con micro-connettore DIN e filetto di connessione di processo G (BSPP)
PR-24-3-100-A-G1/4-6-150
146.18
Stock: 4 settimane
 
Sonda classe A a 4 fili Pt100, Ø 6 mm, 150 mm L, filetto G1 / 4" con rondella di tenuta di rame
PR-24-3-100-A-G1/4-3-150
147.88
Stock: 1 settimana
 
Sonda classe A a 4 fili Pt100, Ø 3 mm, 150 mm L, filetto G1 / 4" con rondella di tenuta di rame
PR-24-3-100-A-G1/2-6-150
150.81
Stock: 4 settimane
 
Sonda classe A a 4 fili Pt100, Ø 6 mm, 150 mm L, filetto G1 / 2" con rondella di tenuta di rame
PR-24-3-100-A-G1/2-3-150
156.03
Stock: 5 settimane
 
Sonda classe A a 4 fili Pt100, Ø 3 mm, 150 mm L, filetto G1 / 2" con rondella di tenuta di rame
PR-24-3-100-A-G1/4
109.26
Stock: 1 settimana
 
Sonda di tappo di tubo classe A a 4 fili Pt100, con filetto G1 / 4" con rondella di tenuta di rame
Sonde Pt100 con micro-connettore DIN e filo di processo NPT
PR-24-3-100-A-1/4-1/4-3
154.40
Stock: 3 settimane
 
Sonda Pt100 a 4 fili classe A, Ø 1/4 ", 3" L, filo 1/4 "NPT
PR-24-3-100-A-1/4-1/4-6
156.03
Stock: 4 settimane
 
Sonda Pt100 a 4 fili classe A, Ø 1/4 ", 6" L, filo 1/4 "NPT
PR-24-3-100-A-1/4-1/4-12
157.80
Stock: 4 settimane
 
Sonda Pt100 a 4 fili classe A, Ø 1/4 ", 12" L, filo 1/4 "NPT
PR-24-3-100-A-1/2-1/8-6
156.03
Stock: 3 settimane
 
Sonda Pt100 a 4 fili classe A, Ø 1/8 ", 6" L, filo 1/2 "NPT
PR-24-3-100-A-1/4
118.64
Stock: 6 settimane
 
Sonda di tappo di tubo Pt100 a 4 fili classe A, con filo 1/4 "NPT
Accessori
PR-24-CON-5M
€38.44
Stock: 3 settimane
 
Micro-connettore DIN precablato con filo isolato in PVC a 4 nuclei da 5 m con treccia esterna di rame stagnato
PR-24-CON-10M
€70.48
Stock: 6 settimane
 
Micro-connettore DIN precablato con filo isolato in PVC a 4 nuclei da 10 m con treccia esterna di rame stagnato
CSW-1/4
€1.70
Stock: 1 settimana
 
Rondella di tenuta di rame per fili G 1/4 "
CSW-1/2
€2.96
Stock: 1 settimana
 
Rondella di tenuta di rame per fili G 1,2 "
EXTT-4CUI-24S-15M
€118.71
Stock: 3 settimane
 
Cavo di prolunga a 4 nuclei, 0,2mm ² (7 fili di 0,2 mm di dia.), isolamento in PFA, bobina da 15 m
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Process Thread Seleziona da:
G1/4 per G1/4 or 1/4 BSPP
G1/2 per G1/2 or 1/2 BSPP
1/4 per 1/4 NPT
1/2 per 1/2 NPT

(2) Sheath Diameter Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Pipe plug style
-3 per 3mm diameter sheath - G threads
-6 per 6mm diameter sheath - G threads
-1/8 per 1/8 diameter sheath - NPT threads
-1/4 per 1/4 diameter sheath - NPT threads

(3) Sheath Length Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Pipe plug style
-100 per 100mm sheath Length - G threads
-150 per 150mm sheath Length - G threads
-300 per 300mm sheath Length - G threads
-3 per 3 sheath Length - NPT threads
-6 per 6 sheath Length - NPT threads
-12 per 12 sheath Length - NPT threads
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.