Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sonde RTD con connettori M8 pressofusi. Dimensioni standard e metriche.

Serie PR-23

Sonde RTD Pt100 M8 connettori pressofusi, classe A o B. | Serie PR-23

Sonde RTD Pt100 M8 connettori pressofusi, classe A o B.

52,15 PR-23-1-100-A-M3-100-M8

  • Sonda Pt100 M8 con intervalli di temperatura da -30 a 350 °C (da -22 a 622 °F) (Classe A) standard, da -50 a 500 °C (da -58 a 932 °F) (Classe B).
  • Intervallo di temperatura del connettore da -50 a 90 °C (da -58 a 194 °F).
  • Sonda in acciaio inox AISI 316 con diametro di ⅛" o 3 mm.
  • Molte lunghezze standard disponibili.
  • Connettore M8 IP67 a 3 pin pressofuso.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla Pt100 .

.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PR-23-1-100-A-M3-100-M8
52,15
Stock: 1 settimana
 
Sensore RTD classe A Pt100 M8 a 3 fili, 3mm di diametro, 100mm di lunghezza.
  
PR-23-1-100-A-M3-150-M8
58,73
Stock: 7 settimane
 
Sensore RTD classe A Pt100 a 3 fili, 3mm di diametro, 150mm di lunghezza.
  
PR-23-1-100-A-M3-200-M8
62,57
Stock: 1 settimana
 
Sensore RTD classe A Pt100 a 3 fili, 3mm di diametro, 200mm di lunghezza.
  
PR-23-1-100-A-M3-250-M8
70,20
Stock: 7 settimane
 
Sensore RTD classe A Pt100 a 3 fili, 3mm di diametro, 250mm di lunghezza.
  
PR-23-1-100-B-M3-100-M8
46,26
Stock: 1 settimana
 
Sensore RTD classe B Pt100 a 3 fili, 3mm di diametro, 100mm di lunghezza.
  
PR-23-1-100-B-M3-150-M8
50,99
Stock: 7 settimane
 
Sensore RTD classe B Pt100 a 3 fili, 3mm di diametro, 150mm di lunghezza.
  
PR-23-1-100-B-M3-200-M8
56,94
Stock: 7 settimane
 
Sensore RTD classe B Pt100 a 3 fili, 3mm di diametro, 200mm di lunghezza.
  
PR-23-1-100-B-M3-250-M8
61,23
Stock: 7 settimane
 
Sensore RTD classe B Pt100 a 3 fili, 3mm di diametro, 250mm di lunghezza.
  
PR-23-1-1000-B-M3-100-M8
56,04
Stock: 7 settimane
 
Sensore RTD classe B Pt1000 a 2 fili, 3mm di diametro, 100mm di lunghezza.
  
PR-23-1-1000-B-M3-200-M8
59,71
Stock: 1 settimana
 
Sensore RTD classe B Pt1000 a 2 fili, 3mm di diametro, 200mm di lunghezza.
  
PR-23-1-1000-B-M3-250-M8
65,22
Stock: 7 settimane
 
Sensore RTD classe B Pt1000 a 2 fili, 3mm di diametro, 250mm di lunghezza.
Accessori
  
M8C-SIL-3-S-F-1.5
€15.41
Stock: 1 settimana
 
Cavo di prolunga in silicone con connettore M8 femmina diritto su un lato, 1,5 m di lunghezza.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M8C-SIL-3-S-F-3
M8C-SIL-3-S-F-3
€19.38
Stock: 1 settimana
 
Cavo di prolunga in silicone con connettore M8 femmina diritto su un lato, 3 m di lunghezza.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M8C-SIL-3-S-F-5
M8C-SIL-3-S-F-5
€22.81
Stock: 11 settimane
 
Cavo di prolunga in silicone con connettore M8 femmina diritto su un lato, 5 m di lunghezza.
  
M8C-SIL-3-R-F-1.5
€14.55
Stock: 1 settimana
 
Cavo di prolunga in silicone con connettore M8 femmina ad angolo retto su un lato, 1,5 m di lunghezza.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M8C-SIL-3-R-F-3
M8C-SIL-3-R-F-3
€19.39
Stock: 1 settimana
 
Cavo di prolunga in silicone con connettore M8 femmina ad angolo retto su un lato, 3 m di lunghezza.
  
M8C-SIL-3-R-F-5
€23.16
Stock: 1 settimana
 
Cavo di prolunga in silicone con connettore M8 femmina ad angolo retto su un lato, 5 m di lunghezza.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per la classe B, cambiare "-A" nel codice prodotto in "-B" e sottrarre il costo dal prezzo. (Classe A non disponibile in 1000 Ω)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.