Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore RTD con connettore M12 per controllo di processo e applicazioni di test e misurazione.

Serie PR-21

Sensore RTD con connettore M12 per controllo di processo e applicazioni di test e misurazione. | Serie PR-21

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Struttura completamente in acciaio inox AISI 316L saldato
  • Disponibile con o senza filettatura di montaggio, filettature di montaggio M8x1 e M10x1 disponibili
  • Elementi RTD Classe A, Pt100 o Pt1000 in platino a 4 fili secondo lo standard IEC60751
  • Connettore M12 a 4 pin integrato per un facile collegamento
  • Tempo di risposta rapido (3,5 secondi o meno per il 63% di risposta in acqua)
  • Diametro standard 6 mm (diam. 3 mm disponibile)
Sensori e trasduttori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una Pt100 funziona a questo link.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PR-21A-3-100-A-M6-0150-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda RTD da 150mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, senza filo di montaggio.
  
PR-21A-3-100-A-M6-0250-M12
110.01
Stock: 4 settimane
 
Sonda RTD da 250mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, senza filo di montaggio.
  
PR-21A-3-100-A-M6-0350-M12
114.97
Stock: 7 settimane
 
Sonda RTD da 350mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, senza filo di montaggio.
  
PR-21G-3-100-A-M6-0150-M12
102.55
Stock: 4 settimane
 
Sonda RTD da 150mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, con filo di montaggio G 1/2.
  
PR-21G-3-100-A-M6-0250-M12
122.04
Stock: 7 settimane
 
Sonda RTD da 250mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, con filo di montaggio G 1/2.
  
PR-21G-3-100-A-M6-0350-M12
128.34
Stock: 7 settimane
 
Sonda RTD da 350mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, con filo di montaggio G 1/2.
  
PR-21H-3-100-A-M6-0150-M12
121.59
Stock: 4 settimane
 
Sonda RTD da 150mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, con filo di montaggio G 1/4.
  
PR-21H-3-100-A-M6-0250-M12
124.12
Stock: 7 settimane
 
Sonda RTD da 250mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, con filo di montaggio G 1/4.
  
PR-21H-3-100-A-M6-0350-M12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda RTD da 350mm di lunghezza, 6mm dia., classe A, Pt100, con filo di montaggio G 1/4.
Accessori
  
TX-M12-RTD-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore 4-20mA con M12 connettori di ingresso/uscita M12. Acciaio inox. Scalato 0-100 ° C di serie.
  
TX-M12-RTD-V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore 0-10V con M12 connettori di ingresso/uscita M12. Acciaio inox. Scalato 0-100 ° C di serie.
  
*FS20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ridimensionamento di fabbrica del trasmettitore TX-M12 diverso da 0-100 ° C. Si prega di specificare il campo richiesto nei commenti dell'ordine.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-2
M12C-PUR-4-S-F-2
19.99
Stock: 1 settimana
 
Cavo di prolunga in poliuretano a 4 cavi isolati, 2 metri (6,5') di lunghezza con cavi volanti ad una estremità.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-5
M12C-PUR-4-S-F-5
24.47
Stock: 2 settimane
 
Cavo di prolunga in poliuretano a 4 cavi isolati, 5 metri (16,4') di lunghezza con cavi volanti ad una estremità.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PUR-4-S-F-10
M12C-PUR-4-S-F-10
30.88
Stock: In magazzino
 
Cavo di prolunga in poliuretano a 4 cavi isolati, 10 metri (32,8') di lunghezza con cavi volanti ad una estremità.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-S-F-5
M12C-PVC-4-S-F-5
23.54
Stock: 1 settimana
 
Cavo di prolunga a 4 cavi isolati in PVC, 5 metri (16,4') di lunghezza con cavi volanti ad una estremità.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12C-PVC-4-S-F-10
M12C-PVC-4-S-F-10
29.54
Stock: 1 settimana
 
Cavo di prolunga a 4 cavi isolati in PVC, 10 metri (32,8') di lunghezza con cavi volanti ad una estremità.
  
M12-A-F-FM
21.19
Stock: 5 settimane
 
Connettore di accoppiamento femmina a 4 poli montabile in campo (ad angolo retto).
  
BRLK-M60-12T
34.44
Stock: 5 settimane
 
Raccordo a compressione in ottone con filo 1/2BSPT.
  
BRLK-M60-12P
21.98
Stock: 5 settimane
 
Raccordo a compressione in ottone con filo G 1/2.
  
BRLK-M60-14T
17.94
Stock: 7 settimane
 
Raccordo a compressione in ottone con filo 1/4BSPT.
  
BRLK-M60-14P
18.31
Stock: 1 settimana
 
Raccordo a compressione in ottone con filo G 1/4.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Per elementi da 1000 Ω, Classe A, cambiare "100" in "1000" nel codice prodotto, senza costi aggiuntivi.
Per lunghezze diverse da 360 mm, modificare "0360" nel codice prodotto indicando la lunghezza desiderata in mm e aggiungere il prezzo extra ogni 25 mm (esempio: 500 mm = 0500, 425 mm = 0425).
Per la configurazione con sonda del diametro di 3 mm, modificare "M6" nel codice prodotto in "M3" per 3 mm, senza costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.