Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

RTD Utility Handle Probe

PR-16

RTD Utility Handle Probe With Easy-Grip Molded Handle

 | PR-16

RTD Utility Handle Probe With Easy-Grip Molded Handle

102,92 PR-16E-3-100-1/8-12

  • Long handle with strain relief for easy-grip
  • Class A conforming to IEC 60751
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Diameters available: 1/8", 3/16" and 1/4"
  • 316 stainless steel sheath construction
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • Choice of PT100 Ω or PT1000 Ω platinum RTD element
  • Standard probe lengths of 12", 18" 24"
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PR-16 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-16(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

The PR-16 series, Omega's economical RTD handle probe, features an easy-grip molded handle. It has a 3-conductor retractable cable that is 1 foot long, expandable to 5 feet. This is available in standard lengths of 12, 18 and 24". The 12" length probe can be stored in toolboxes or other locations for easy access. Standard termination is stripped-end lead wires. This comes with either PT100 Ω or PT1000 Ω element.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
PR-16E-3-100-1/8-12
102,92
Stock: 6 settimane
 
RTD Utility Handle Probe, 12 in length
PR-16E-3-100-1/4-12
102,92
Stock: 1 settimana
 
RTD Utility Handle Probe, 12 in length
PR-16E-3-100-1/4-6
87,43
Stock: 1 settimana
 
RTD Utility Handle Probe, 6 in length
PR-16H-3-100-1/4-24
81,98
Stock: 6 settimane
 
RTD Utility Handle Probe, 24 in length
PR-16L-3-100-1/8-6
58,88
Stock: 6 settimane
 
RTD Utility Handle Probe, 6 in length
PR-16L-3-100-1/4-18
67,96
Stock: 1 settimana
 
RTD Utility Handle Probe, 18 in length
PR-16H-3-100-1/8-6
62,61
Stock: 6 settimane
 
RTD Utility Handle Probe, 6 in length
PR-16H-3-100-1/4-18
74,29
Stock: 6 settimane
 
RTD Utility Handle Probe, 18 in length
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) RANGE Seleziona da:
L per LOW (-50 to 250°C)
H per HIGH (-50 to 450°C)
E per EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Seleziona da:
2 per 2-WIRE
3 per 3-WIRE
4 per 4-WIRE

(3) OHMS Seleziona da:
100 per 100 OHMS
1000 per 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Seleziona da:
1/8 per 1/8" DIAMETER
3/16 per 3/16" DIAMETER
1/4 per 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Seleziona da:
12 per 12 INCHES
18 per 18 INCHES
24 per 24 INCHES
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.