Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Piaccametri tascabili Litmustik® con elettrodi sostituibili.

PHH-3X

Piaccametri tascabili. | PHH-3X

Piaccametri tascabili.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misura del pH e della temperatura con precisione di 0,1 pH e 1°.
  • Compensazione automatica della temperatura.
  • Elettrodi sostituibili.
  • Misura da 0 a 14 pH, da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F).
  • Display LCD con altezza caratteri 21/2, 12,7 mm (0,5").
Analisi dell'acqua - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Grazie alla combinazione di elettrodo pH e della funzione di lettura in un unico misuratore compatto, il modello PHH-3X è ideale per rapidi controlli del pH sul campo. Questo misuratore tascabile misura anche la temperatura ed il modulo elettrodo sostituibile contiene un amplificatore di segnale ed un sensore di temperatura per misurazioni del pH, con la compensazione della temperatura.
Il display è grande, di tipo LCD, con cifre 2½, alte 12,7 mm (0,5") e risoluzione d ello 0,1 per il pH e 1° per la temperatura.
La compensazione automatica della temperatura (ATC) opera nell'intervallo da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F). Grazie al selettore, l'utente può facilmente commutare le letture di pH e della temperatura.

CARATTERISTICHE
Intervallo pH: da 0,0 a 14,0 pH.
Risoluzione: ±0,1 pH.
Precisione: ±0,1 ATC.
Temperatura.
Intervallo: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F).
Risoluzione: ±1 °C o °F.
Precisione: ±1 °C (1 cifra).
Display: LCD con cifre 2½, altezza 12,7 mm (0,5").
Batteria: tre e da 1,55V ad ossido d'argento (incluse).
Durata della batteria: 200 ore continua.
Dimensioni: 152 A x 43 L x 23 mm P (6 x 1,7 x 0,9").
Peso: 113 g (4 oz)
Elettrodo: singola giunzione.
Parti a contatto.
Involucro: policarbonato.
O-rings: neoprene.
Sensore: epossidico.
Stoppino: polietilene.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PHH-3X
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Piaccametro portatile
Accessori
  
PHH-3X-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Elettrodo di ricambio per PHH-3X (singola giunzione)
  
PH-BATT-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Batteria di ricambio di ossido di argento 1,55 V (3 richiesto)
Kit et soluzioni tampone
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone, pH 4,01
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone, pH 7,01
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione tampone, pH 10,01
  
PHA-4710
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Accessorio di kit tampone - 4,7,10 capsule (2 per ciascuno)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con tre batterie da 1,55V ed il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.