Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di pH o pH/mV economico.  - Discontinued

Serie PHH222

Misuratore di pH o pH/mV. | Serie PHH222

Misuratore di pH o pH/mV.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • The PHH222 series has been discontinued. Please see the PHH444 Handheld pH/mV Meter and pH Electrode Kit as a possible alternative or contact department.
  • Forma ergonomica.
  • Sezione frontale antispruzzo.
  • Facile utilizzo.
  • Uscita standard RS232.
Strumentazione per pH sul campo e in laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il piaccametro portatile PHH222 fornisce una soluzione comoda ed economica per una misurazione di base di pH o mV. Il piaccametro portatile OMEGA™ PHH222 è di facile utilizzo.
I sensori sono venduti separatamente.

SPECIFICHE TECNICHE.

Misurazione: pH/mV/Temperatura.
Precisione: ±(0,02 pH + 2 c) ±(0,5% + 2 c).
Display: 51 x 32 mm, LCD a doppia funzione, cifre da 15 mm (0,6").
Intervallo: da 0 a 14/-1999 a 1999 mV.
Risoluzione: 0,01 pH/ 1 mV.
Impedenza in ingresso: 1012 Ω.
Temperatura: manuale o automatica da 0 a 65 °C.
Compensazione: (sonda di temperatura).
Uscita dati: RS232.
Mantenimento dei dati: Si.
Tempo di campionamento: circa 0,8 sec.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Umidità di esercizio: inferiore del 80% UR.
RIchiamo memoria: max/min.
Alimentazione: batteria da 9V (inclusa).
Consumo elettrico: circa 8 mA
Connessione dell'elettrodo: BNC.
Dimensioni: 205 x 68 x 30 mm (8,1 x 2,7 x 1,2").
Peso: 250 g (0,55 lb).

L'elettrodo di pH e la sonda di temperatura non sono incluse con il PHH222. Si prega di acquistare separatamente gli accessori elencati di seguito.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHH222
PHH222
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di pH / mV / temp con RS232
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SWCABLE
SWCABLE
€151.96
Stock: 1 settimana
 
Cavo e software per RS232
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1311
PHE-1311
€89.38
Stock: 8 settimane
 
Elettrodo pH di laboratorio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
€113.18
Stock: 1 settimana
 
Elettrodo pH di laboratorio a doppia giunzione
  
PHE-1411-6FT
€132.44
Stock: 9 settimane
 
Elettrodo pH di laboratorio a doppia giunzione con cavo da 1,8 m
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione di calibrazione pH 4
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione di calibrazione pH 7
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
Soluzione di calibrazione pH 10
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente e la batteria da 9 V. Sonde vendute a parte.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.