Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Clear Epoxy-bodied, Gel-filled Combination Alpha® Electrodes

PHE-4200

Clear Epoxy-bodied, Gel-filled Combination Alpha® Electrodes | PHE-4200

108,65 PHE-4201

  • Five Electrode Styles
  • Covers Entire 0 to 14 pH Range
  • Clear Epoxy Body Construction
  • Fast Responding: 95% in Less than 1 Second
  • One-Year Guaranteed Shelf Life
  • Comes with OMEGA Quality Certificate
Elettrodi da laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a pH Meter works on this link.

OMEGA Engineering is pleased to offer a complete line of laboratory pH electrodes. The PHE-4200 Series are gel-filled, combination pH electrodes with a unique clear epoxy body design. With five electrode styles to choose from, you’re sure to find one suitable for your application. OMEGA ® PHE-4200 electrodes offer reliable quality at a reasonable cost. The electrodes measure the entire pH range from 0 to 14 pH units at 0 to 100°C (32 to 212°F) and feature an Ag/AgCI reference and polypropylene liquid junction. Each electrode comes in a soaker storage bottle to keep the electrode moist and ready for use. Shelf life is guaranteed for one year, and the OMEGA quality certificate provided assures that these electrodes meet the most stringent quality control requirements.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-4201
PHE-4201
108,65
Stock: 1 settimana
 
General purpose 150mm length 12mm dia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-4202
PHE-4202
119,23
Stock: 8 settimane
 
Double junction 150mm length 12mm dia
  
PHE-4222
149,96
Stock: 8 settimane
 
Flask size 300mm length 9.5mm dia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-4272
PHE-4272
182,07
Stock: 8 settimane
 
Flat surface double junction 150mm length 12 mm dia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-4232
PHE-4232
154,34
Stock: In magazzino
 
Semi-micro 150 mm length 6 mm dia
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All electrodes are supplied with 750 mm (2 1 / 2 ft.) of cable and BNC connector.
Esempio di Ordinazione: (1) PHE-4201 Gen. purpose electrode, €108,65  plus (1) PHE-4201 Gen. purpose electrode, €108,65, €108,65 + 108,65 = €217,30
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.