Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

ALpHA® Series Rugged Gel-Filled Electrodes

PHE-1300, PHE-1400 and PHE-2300

Rugged Gel-Filled Electrodes | PHE-1300, PHE-1400 and PHE-2300

Rugged Gel-Filled Electrodes

102,47 PHE-1311-U

  • Rugged Gel-Filled Electrodes, Wide Variety Available
  • Electrodes to Meet Many Application Needs
  • Low Cost High Value
Elettrodi per pH sul campo e da laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a pH Meter works on this link.

Model No.
BNC
Model No.
U.S. Std.
Application Insertion Lgth
mm (in)
Diameter
mm (in)
pH
Range
Temp.
°C (°F)
PHE-1311PHE-1311-UGeneral purpose150 (6)12 (.47)0-140-100 (32-212)
PHE-1411PHE-1411-UGeneral purpose for samples
requiring double junction
150 (6)12 (.47)0-140-100 (32-212)
PHE-1332PHE-1332-UTest tubes150 (6)6 (.24)0-140-100 (32-212)
PHE-1432PHE-1432-UTest tubes for samples requiring
double junction
150 (6)6 (.24)0-140-100 (32-212)
PHE-1335PHE-1335-UExtra long test tubes
(detachable style shown)
300 (12)6 (.24)0-130-100 (32-212)
PHE-1471PHE-1471-UMeasurement of flat surfaces for
samples requiring double junction
150 (6)12 (.47)0-140-100 (32-212)
PHE-2385PHE-2385-URugged puncture tip for meats,
cheeses, fruits, leather
55 (2.2)8 (.31)0-130-100 (32-212)
PHE-1317PHE-1317-UEconomical with removable guard
and PTFE junction
110 (4.3)12 (.47)0-130-100 (32-212)
PHE-1417PHE-1417-UEconomical with double PTFE junction110 (4.3)12 (.47)0-120-80 (32-176)
PHE-1304PHE-1304-UEconomy90 (3.5)12.5 (.49)0-120-80 (32-176)
ORE-1311ORE-1311-UGeneral purpose ORP150 (6)12 (.47)±2000 mV0-100 (32-212)
ORE-1411ORE-1411-UDouble junction ORP for interfering
ions such as zinc, copper or sulfide
150 (6)12 (.47)±2000 mV0-100 (32-212)


Please download PDF file for full specifications and a complete list of available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ALpHA® Series Rugged Gel-Filled Electrodes
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1311
PHE-1311
89.38
Stock: 8 settimane
 
General purpose probe, BNC connector standard
  
PHE-1311-U
102.47
Stock: 8 settimane
 
General purpose probe, US connector standard
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
113.18
Stock: 1 settimana
 
General purpose for samples requiring double junction, BNC connector standard
  
PHE-1411-U
124.70
Stock: 9 settimane
 
General purpose for samples requiring double junction, US connector standard
  
PHE-1332
168.30
Stock: 8 settimane
 
Test tubes, BNC connector standard
  
PHE-1332-U
196.30
Stock: 9 settimane
 
Test tubes, US connector standard
  
PHE-1432
189.78
Stock: 8 settimane
 
Test tubes for samples requiring double junction, BNC connector standard
  
PHE-1335
137.05
Stock: 6 settimane
 
Extra-long test tubes, BNC connector standard
  
PHE-1335-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Extra-long test tubes, US connector
  
PHE-1471
177.78
Stock: 9 settimane
 
Measurement of flat surfaces for samples requiring double junction, BNC connector standard
  
PHE-2385
130.87
Stock: 6 settimane
 
Rugged puncture tip for meats, cheeses, fruits, leather, BNC connector standard. The tip of the probe is glass.
  
PHE-1317
99.82
Stock: 9 settimane
 
Economical with removable guard and PTFE junction, BNC connector standard
  
PHE-1317-U
108.64
Stock: 9 settimane
 
Economical with removable guard and PTFE junction, US connector standard
  
PHE-1417
137.05
Stock: 8 settimane
 
Economical with double PTFE junction, BNC connector standard
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1304
PHE-1304
55.01
Stock: 1 settimana
 
Economical general purpose, BNC connector standard
  
PHE-1304-U
57.72
Stock: 6 settimane
 
Economical general purpose, US connector standard
  
ORE-1311
144.32
Stock: 1 settimana
 
General purpose ORP, BNC connector standard
  
ORE-1311-U
165.44
Stock: 9 settimane
 
General purpose ORP, US connector standard
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ORE-1411
ORE-1411
165.79
Stock: 8 settimane
 
Double-junction ORP for interfering ions such as zinc, copper or sulfide, BNC connector standard
  
ORE-1411-U
177.78
Stock: 9 settimane
 
Double-junction ORP for interfering ions such as zinc, copper or sulfide, US connector standard
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All electrodes supplied with 3/4 to 1 m (21/2 to 3 ft.) cable.

For additional lead length, add desired length in feet as suffix to electrode number and add $1 per additional foot to price.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.