Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensori RTD ermeticamente sigillati.

serie HSRTD

Sensori RTD sigillati. | serie HSRTD

Sensori RTD sigillati.

60,87 HSRTD-3-100-A-1M

  • RTD ermeticamente sigillati, punta sigillata che garantisce un grado di protezione IP68.
  • Facili da pulire e sterilizzati.
  • Rigidità dielettrica testata a 3 kV AC RMS
  • Sonde a 4 fili disponibili in classe A, 1/3 e 1/10 DIN.
  • Tempo di risposta (90%) = 7.75 secondi max in acqua corrente ad un metro 1 per secondo.
  • Temp. di esercizio. Intervallo da -60 a +250 °C.
  • Disponibile in versione criogenica per temperature fino a -200°C.
  • Disponibile anche in versione Pt1000. Contattare ufficio vendite.
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla Pt100 .

Le sonde HSRTD di stile a filo isolato in PFA di OMEGA sono ermeticamente saldate in punta per consentire un rivestimento continuo PFA lungo l'intera lunghezza. Il processo unico di fabbricazione di Omega non determina alcun aumento di diametro o cambiamento di forma in corrispondenza della punta, consentendo al sensore di essere installato in zone di spazio limitato. Fornito di serie con estremità nude, sono disponibili una serie di connettori e le opzioni di estensioni di piombo; si prega di consultare la scheda dati pdf del costruttore, che trovate a in questa pagina.

Disponibile anche in versioni mostrate nella sezione modelli popolari di sensori a termocoppia ermeticamente sigillati

Si congilia di consultare le caratteristiche tecniche per tutte le configurazioni disponibili e di utilizzare il generatore o configuratore di codice prodotto, per l'ordinazione di modelli personalizzati.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sonde RTD ermeticamente sigillate con elemento Pt100 di classe A
HSRTD-3-100-A-1M
60.87
Stock: In magazzino
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 1m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-A-2M
66.08
Stock: In magazzino
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 2m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-A-3M
69.56
Stock: In magazzino
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 3m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-A-4M
77.53
Stock: 8 settimane
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 4m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-A-5M
78.25
Stock: In magazzino
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 5m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-A-10M
100.84
Stock: In magazzino
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 10m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-A-30M
183.92
Stock: In magazzino
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 30m, terminazioni spelate.
Sonde RTD criogeniche ermeticamente sigillate con elemento Pt100 di classe A
HSRTD-3-100-A-1M-CRYO-TEMP
88.38
Stock: 8 settimane
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 1m, terminazioni spelate (versione fino a -200°C).
HSRTD-3-100-A-2M-CRYO-TEMP
93.78
Stock: 5 settimane
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , lunghezza 2m, terminazioni spelate (versione fino a -200°C).
Sonde RTD ermeticamente sigillate con elemento Pt100 di classe 1/3 B
HSRTD-3-100-1/3-1M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe 1/3 , lunghezza 1m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-1/3-2M
90.22
Stock: 5 settimane
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe 1/3 , lunghezza 2m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-1/3-5M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe 1/3 , lunghezza 5m, terminazioni spelate.
Sonde RTD ermeticamente sigillate con elemento Pt100 di classe 1/10 B
HSRTD-3-100-1/10-1M
147.08
Stock: 8 settimane
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe 1/10 , lunghezza 1m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-1/10-2M
126.91
Stock: 8 settimane
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe 1/10 , lunghezza 2m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-100-1/10-10M
167.43
Stock: 8 settimane
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe 1/10 , lunghezza 10m, terminazioni spelate.
Sonde RTD ermeticamente sigillate con elemento Pt1000 di classe A
HSRTD-3-1000-A-1M
63.13
Stock: In magazzino
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt1000 di classe A , lunghezza 1m, terminazioni spelate.
HSRTD-3-1000-A-2M
68.53
Stock: In magazzino
 
Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt1000 di classe A , lunghezza 2m, terminazioni spelate.
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) HSRTD-3-100-A-1M-MDIN4 Sonda RTD ermeticamente sigillata con elemento Pt100 di classe A , 1m lungo, mini connettore a 4-pin DIN Plug., €88.62

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Wire Length Seleziona da:
1M per 1 metre
2M per 2 metres
3M per 3 metres
5M per 5 metres

(2) Wire Termination Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Stripped Ends
-MDIN4 per 4-pin mini DIN plug
-TA4F per 4-pin mini audio connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.