Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termometri/registratori di dati wireless ad elevata precisione.

Serie HH806

Termometri/registratori di dati wireless. | Serie HH806

Termometri/registratori di dati wireless.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Modelli wireless HH806W, HH806AW.
  • Ingressi doppi.
  • 7 tipi di termocoppie.
  • Display triplo.
  • Registrazione dati.
  • Include un certificato di calibratura tracciabile NIST (nessun punto).
  • Allarme alto/basso (acustico).
  • Autospegnimento.
  • MAX/MIN/MAX/MIN/MEDIA/REL/PAUSA.
  • Offset.
  • Interfaccia USB opzionale.
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello HH806 rappresenta il modello più sofisticato della serie di termometri portatili HH800. Tutte le versioni del modello HH806 sono caratterizzate da un'eccezionale precisione di base dello 0,05% ed includono un display triplo oltre alla funzione di registrazione dati. Premendo un pulsante, il modello HH806W può registrare fino a 128 campioni a richiesta, con un intervallo di registrazione specificato dall'utente fino a 1024 in modalità di registrazione dati. I modelli HH806AU e HH806AW estendono ulteriormente le capacità di registrazione dati e consentono di memorizzare fino a 256 campioni a singola richiesta e fino a 16.000 in modalità di registrazione dati. Tutte le versioni del modello HH806 offrono tre display di facile lettura. Due display con 4½ cifre sono selezionabili per T1 o T2 ed il terzo display a 6 cifre può essere utilizzato per T1-T2 o per mostrare la data e l'ora corrente. Il software Windows è disponibile per tutti i modelli ma è incluso con il modello HH806AW, come il cavo USB, il ricevitore wireless e l'adattatore CA (solo HH806AW).

CARATTERISTICHE
Intervallo di misurazione:
Tipo K: da -200 a 2501 °F (da -328 a 1372 °C).
Tipo J: da -210 a 1200 °C (da -346 a 2192 °F).
Type T: da -200 a 400 °C (da -328 a 752 °F).
Tipo E: da -220 a 1000 °C (da -364 a 1832 °F).
Tipo R: da 0 a 1767 °C (da 32 a 3212 °F).
Tipo S: da 0 a 1767 °C (da 32 a 3212 °F).
Tipo N: da -50 a 1300 °C (da -58 a 2372 °F).
Precisione: precisione dichiarata a
23 °C a ±5 °C <75% UR.
Tipo K/J/T/E: ±(0,05% lett + 0,3 °C) da -50 a 1372 °C,
    ±(0,05% lett + 0,7 °C) da -50 a -210 °C,
    ±(0,05% lett + 0,6 °F) da 0 a 2501 °F,
    ±(0,05% lett + 1,4 °F) da 0 a -346 °F.
Tipo N: ±(0,05% lett + 0,8 °C) da -50 a 0 °C,
    ±(0.05% lett + 0,4 °C) da 0 a 1300 °C,
    ±(0,05% lett + 1,6 °F) da 0 a 32 °F,
    ±(0,05% lett + 0,8 °F) da 0 a 2372 °F.
Tipo R/S: ±(0,05% lett + 2,0 °C) da 0 a 1767 °C,
    ±(0,05% lett + 4,32°F) da 0 a 3212 °F.
Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F), <70% UR.
Temperatura di stoccaggio: da -20 a
60 °C (da 32 a 140 °F); da 0 a 80% UR con batteria rimossa.
Batteria: 4 x 1,5 V "AAA" (inclusa).
Dimensioni: 160 A x 83 L x 38 mm P
(6,3 x 3,3 x 1,5").
Caratteristiche wireless:
Intervallo di frequenza: USA 900 MHz
    Europa da 868,0 a 868,6 MHz.
Consumo elettrico: da 5 a 20 mA.
Portata approssimativa: 25 m (75').
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH806AU
HH806AU
284,02
Stock: 4 settimane
 
Termometro a doppio ingresso per termocoppia con interfaccia USB. 256 campioni a vista e 16000 in modalità di registrazione. Ingresso di alimentazione CC per uso con alimentatore CA opzionale.
  
HH806AWE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore a doppio ingresso di termocoppia interfaccia wireless e USB. 256 campioni a vista e 16000 in modalità di registrazione. Include il software, ricevitore wireless e l'adattatore CA.
  
HH806WE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore a doppio ingresso di termocoppia con interfaccia wireless. 128 campioni a vista e 1024 in modalità di registrazione. (Ricevitore wireless e software richiesti)
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di taratura tracciabile con i risultati dei test
  
HH800WE-RSW
50.09
Stock: 1 settimana
 
Software Windows e ricevitore wireless
  
SC-GG-KI-30-1M
28.77
Stock: In magazzino
 
Termocoppia di filo di perline tipo K. Treccia di vetro isolata di 1m di lunghezza con connettore mini e caddy di filo. (Verde)
  
HH800-ADAPTOR-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA, spina 230Vca a 3 poli GB
  
HH800-ADAPTOR-EU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA, spina 230Vca a 2 poli euro
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€25.20
Stock: 1 settimana
 
Adattatore CA, spina 110Vca a 2 poli USA
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.