Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di temperatura digitale a termocoppia wireless ad elevata precisione

Serie HH802

Termometri a termocoppia  wireless ad elevata precisione | Serie HH802

Termometri a termocoppia wireless ad elevata precisione

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Modello wireless HH802W.
  • Ingresso J/K.
  • Precisione di lettura elevata dello 0,05%.
  • Include certificato di calibratura tracciabile NIST (nessun punto).
  • MIN/MAX/MEDIA/REL/MANTENIMENTO.
  • Autospegnimento.
  • Allarme alto/basso (acustico).
  • Doppio display per temperatura.
  • Frequenza di campionamento di 1 secondo.
  • Software Windows opzionale.
  • Adattatore CA opzionale (solo modelli USB).
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello HH802U è un termometro a termocoppia ad alta precisione con doppio ingresso J/K, caratterizzato da due display a 5 cifre per la temperatura e da un terzo display per il tempo trascorso. Il modello HH802U dispone anche di una porta USB integrata, utilizzabile con il cavo e il software Windows opzionale di registrazione dati, oltre a una presa di alimentazione CC, utilizzabile con l'adattatore CA opzionale per aumentarne l'autonomia. Nel modello HH802W la porta USB è sostituita da un'interfaccia wireless integrata per la trasmissione di dati senza cavo ad un PC, quando è acquistata insieme al ricevitore wireless opzionale e al software Windows.

CARATTERISTICHE
Intervallo di misurazione:
    Tipo K:
da -200,0 a 1370,0 °C
(da -328,0 a 2498,0 °F).
Tipo J: da -200,0 a 1200,0 °C
(da -328,0 a 2192,0 °F).
Precisione: precisione dichiarata a
23 °C a ±5 °C <75% UR.
    ±(0,05% lett + 0,3 °C) da -50 a 1370 °C,
±(0,05% lett + 0,7 °C) da -50 a -200 °C,
±(0,05% lett + 0,6 °F) da 0 a 2498 °F
±(0,05% lett + 1,4 °F) da 0 a -328 °F.
Frequenza di misurazione: 1 al secondo.
Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C
a <70% UR.
Temperatura di stoccaggio: da -20 a
60 °C; da 0 a 80% UR con batteria rimossa.
Batterie: 4 x 1,5 V "AAA" (inclusa).
Dimensioni: 160 A x 83 L x 38 mm P
(6,3 x 3,3 x 1,5").
Peso: circa 270 g (0,5 lb) con le batterie.
Caratteristiche wireless:
    Intervallo di frequenza:

Consumo elettrico: da 5 a 20 mA.
Intervallo approssimativo 25 m (75').
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HH802WE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia J e K a doppio ingresso, trasmettitore di dati senza fili.
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dichiarazione di collaudo con i risultati dei test
  
HH800WE-RSW
50.09
Stock: 1 settimana
 
Software per Windows e ricevitore wireless. (Solo modelli wireless)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH800-SW
HH800-SW
€29.08
Stock: 8 settimane
 
Software Windows e cavo USB (solo modelli USB)
  
SC-GG-KI-30-1M
28.77
Stock: In magazzino
 
Termocoppia a filo di perline tipo K. Treccia di vetro isolata da 1m di lunghezza con mini presa e filo di caddy. (verde)
  
HH800-ADAPTOR-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA 230Vca, spina GB a 3 poli (solo modelli USB)
  
HH800-ADAPTOR-EU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA 230Vca, spina UE a 2 poli (solo modelli USB)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€25.20
Stock: 1 settimana
 
Adattatore CA 110Vca, spina USA a 2 poli (solo modelli USB)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: Tutte le unità wireless sono per gli USA, in versioni con bande di frequenza da 900 Mhz. Per l'Europa le bande di frequenza sono da 868,0 Mhz? a 868,6 Mhz, aggiungere il suffisso "E", senza costo aggiuntivo.
Fornito completo di 4 batterie "AAA", termocoppia tipo K (1 per canale), involucro in gomma e certificazione NIST (senza punti) con manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.