Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termoigrometro. - Discontinued

HH311

Misuratore di temperatura e di umidità. | HH311

Misuratore di temperatura e di umidità.

251,27 HH311

  • Visualizzazione triple
  • Sonda di temperatura/umidità.
  • Secondo ingresso di temperatura.
  • Interfaccia RS232.
  • Funzioni di timer e REL.
  • Funzioni MIN, MAX e HOLD.
  • Risoluzione 0.1.
  • Autospegnimento.

Descrizione

DISCONTINUED, replaced by HH414


Il modello HH311 OMEGAETTE ® è un misuratore portatile a basso costo e ad alte prestazioni. E' dotato di un triplo display per visualizzare la temperatura e l'umidità da una sonda mobile e può visualizzare dati da una termocoppia di tipo K, collegata all'ingresso T2 tramite un connettore standard tipo SMP in miniatura. La sonda di temperatura/umidità utilizza un sensore capacitivo polimero ed un semiconduttore. Il pacchetto software opzionale è disponibile per consentire la lettura dei dati da un PC attraverso la porta seriale RS232.

Per le specifiche complete del prodotto consultare la sezione dei collegamenti correlati in fondo a questa pagina.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di calibrazione tracciabile
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH310-SW
HH310-SW
73.78
Stock: 1 settimana
 
Software e cavo di interfaccia per HH311
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore di alimentazione con spina UK
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
25.37
Stock: In magazzino
 
Adattatore di alimentazione con spina Euro
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: La fornitura comprende lo strumento, la custodia per il trasporto, la termocoppia tipo K a filo a perline, batteria ed il manuale utente. I pacchetti software ed il cavo di interfaccia sono opzionali.
Esempio di Ordinazione: (1) HH311 Indicatore palmare di temperatura/umidità, €251.27
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.