Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Air Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Use

EWSA Series

Air Temperature Sensor with sheathed RTD probe for Indoor and Outdoor Use | EWSA Series
Nuovo

192,56 EWSA-PT100

1 anno di garanzia CE
  • Designed for Indoor and Outdoor Use
  • Screw Terminals for 4-Wire Pt100 Connection
  • Optional Built in 4 to 20 mA Transmitter
  • Rugged Sensor and Protection Tube Design
  • Fitted with M20 Cable Gland for Electrical Connection
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s rugged air temperature sensors offer the perfect solution for temperature monitoring outdoors or in demanding environments.
A 6 mm–diameter sheathed RTD probe is housed in the centre of a 12.7 mm outer protection tube which is drilled to improve airflow around the sensor. A 4-terminal connector block or 4 to 20 mA transmitter are housed in a tough aluminium alloy enclosure rated to IP65. A cable gland is fitted on the opposite side of the enclosure to the sensor, suitable for cables from 2.5 to 6.5 mm diameter.

SPECIFICATIONS
Dimensions:
    Box: 80 W x 75 H x 58 mm D (3 x 2.9 x 2.3")
    Sensor: 75 mm long x 12.7 mm OD (2.9 x 0.5")
Cable Entry: M20 Nylon gland for 2.5 to 6.5 mm (0.098 x 0.25") OD cable
EWSA-PT100:
Sensor Type: Thin film Pt100 class A 4 wire
Ambient Temperature Range: -50 to 100°C (-58 to 212°F)
Electrical Connection: Screw terminal block
EWSA-PT100-TX:
Ambient Temperature Range: -40 to 85°C (-40 to 185°F) at 10 to 90% RH non condensing
Standard Transmitter Scaling: 4 mA -25°C (-13°F), 20 mA at 75°C (167ºF)
Electrical Connection: Screw terminals, 2-wire
Power Supply: 10 to 30 Vdc, loop powered
Maximum Output Load: [(V supply-10)/20] kΩ eg 700Ω @ 24V
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
EWSA-PT100
192,56
Stock: 13 settimane
 
External air temperature assembly, 4-wire Pt100 RTD
  
EWSA-PT1000
205,90
Stock: 1 settimana
 
External air temperature assembly, 4-wire Pt1000 RTD
  
EWSA-PT100-TX
281,73
Stock: 4 settimane
 
External air temperature assembly with 2-wire 4 to 20 mA transmitter. 4 mA at -25°C, 20 mA at 75°C
  
EWSA-PT100-TX-UKFS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
EWSA-PT100-TX with non-standard temperature range. please specify in comments.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
49.97
Stock: In magazzino
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) EWSA-PT100 Wall Mounted Temperature Sensor, €192.56
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.